- Produkte
- O2M113
Ethernet Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
O2M113
R360/ETHERNET CAMERA
Ethernet Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
O2M113
R360/ETHERNET CAMERA
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Leistungsfähige Ethernet-Schnittstelle zur Datenübertragung
- Einsatz als Rückfahrkamera durch schaltbare Bildspiegelfunktion
- Ganzjahresbetrieb durch temperaturgesteuerte Scheibenheizung
- E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Bildauflösung [px] | 320 x 240 |
---|---|
Öffnungswinkel [°] | 115 |
Erfassungsbereich
Bildauflösung [px] | 320 x 240 |
---|---|
Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 115 |
Öffnungswinkel [°] | 115 |
Schnittstellen
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 369 |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12 |