You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. IV5048

Induktiver Sensor

IV5048

IVE4040-CNKG

Induktiver Sensor

IV5048

IVE4040-CNKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion antivalent
Schaltabstand [mm] 40
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 55 x 55 x 128
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 20; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 40
Realschaltabstand Sr [mm] 40 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...32,4
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 55 x 55 x 128
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
5 Lagen der aktiven Schaltzone wählbar
Kabelverschraubung (E11270) gesondert zu bestellen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²