1. Startseite
  2. Produkte
  3. II0041

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

II0041

Induktiver Sensor

IIA2010-ABOW/20m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

Download
Technische Details
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 5,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 20
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Zubehör mitgeliefert
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — II0041-00 — 13.01.2017 —