You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. IF0160

Induktiver Sensor

IF0160

IFA2004-BBOW/SL

Induktiver Sensor

IF0160

IFA2004-BBOW/SL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 90...250 AC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 8,5
Mindestlaststrom [mA] 8
Max. Reststrom [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
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
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 71
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²