You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. E20779

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20779

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20779

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OBF
OBF
Reichweite Fiberoptik [mm] 200
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Lichtleitfaser-Werkstoff PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PE
Zubehör
Zubehör optional
Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück