You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. E12236

Anschlusskabel mit Buchse

E12236

ADOGH050MSS0060C05

Anschlusskabel mit Buchse

E12236

ADOGH050MSS0060C05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: EVC591 Produktvergleich: E12236 / EVC591 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 2577,6
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 46,5
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 60 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm, abgeschirmt; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt