Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Betriebsspannung [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Überspannungsschutz | ja; (VDR) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |
Anschluss | Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei; strahlenvernetzt; 3 x 0,5 mm² |
---|
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |