You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. E10635

Anschlusskabel mit Buchse

E10635

ADOAH042ALS0010F03

Anschlusskabel mit Buchse

E10635

ADOAH042ALS0010F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 29 x 15 x 44
Werkstoffe PA 6.6
Werkstoff Griffkörper PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter Aluminium
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium