You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. E10542

Anschlusskabel mit Buchse

E10542

ADOGF030PLS0005A03

Anschlusskabel mit Buchse

E10542

ADOGF030PLS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11487 Produktvergleich: E10542 / E11487 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt