You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Optoelektronische Sensoren für spezifische Anwendungen
  5. Berührungslose Füllstanderfassung

Optoelektronische Sensoren für spezifische Anwendungen - Berührungslose Füllstanderfassung

  • Zuverlässige optische Füllstandmessung mit hoher Reichweite bis zu 9,8 m
  • Skalierbarer Messbereich und einstellbare Fensterfunktion
  • Zwei Schaltausgänge, davon einer als Analogausgang programmierbar
  • Umfangreiches Sortiment an Befestigungskomponenten

Optoelektronische Sensoren für spezifische Anwendungen - Berührungslose Füllstanderfassung

Berührungslose Füllstanderfassung

Der optoelektronische Füllstandsensor O1D erfasst berührungslos Füllstände von Schüttgütern und nicht transparenten Flüssigkeiten auf Basis der Lichtlaufzeitmessung in PMD-Technologie (PMD = Photo-Misch-Detektor).

Dank der hohen Reichweite lässt sich der Sensor in sicherer Entfernung zum zu erfassenden Material montieren.

Die Einstellung von Parametern, Schaltfunktion und Referenzfüllstand erfolgt komfortabel mithilfe der Tasten und des Displays direkt am Gerät.