- 产品分类
- RP6308
带空心轴的增量式编码器
RP6308
RP-1000-I24/N10
带空心轴的增量式编码器
RP6308
RP-1000-I24/N10
停产产品 - 存档登录
产品特征
分辨率 | 1000 分辨率 |
---|---|
轴监控器 | 全通的空心轴 |
轴直径 [mm] | 20 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
输出
电气设计 | HTL |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 50 |
开关频率 [kHz] | 160 |
相位偏差A和B [°] | 90 |
测量/设定范围
分辨率 | 1000 分辨率 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...50 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -30...100 | ||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 98 | ||
外壳防护等级 | IP 64 |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
尺寸 [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
原材料 | 铝 | |
机械最大值 [U/min] | 6000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 10 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 全通的空心轴 | |
轴直径 [mm] | 20 | |
适合轴 | H7 | |
轴材料 |
|
|
轴的安装深度 [mm] | 10 | |
最大的轴向轴 [mm] | 1,5 |
电气连接
电缆: 1 m, PUR; 径向的 |
图表
脉冲图
|
|
---|