1. Inicio
  2. Productos
  3. IQ5004

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

IQ5004

Detector para cilindros con tirantes

IQ5004/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

Descarga
Technische Details
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 2
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 5
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,3
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] 2...35
Velocidad de desplazamiento [m/s] < 10
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] 1
Repetibilidad [mm] 0,1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques y vibraciones 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Datos mecánicos
Tipo de cilindro cilindros neumáticos
Materiales plástico
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IQ5004-00 — 13.01.2017 —