• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. mobile IoT
  3. Pacchetti di servizi e hardware

mobile IoT: pacchetti di servizi e hardware

Grazie all'offerta di servizi digitali e ai modelli contrattuali flessibili di ifm, potrai assicurarti un’infrastruttura macchine interconnessa e pronta per il futuro. Che si tratti di accesso remoto, gestione dati o Condition Monitoring: puoi scegliere esattamente le funzioni di cui hai bisogno.

Controllo totale da remoto, con le tecnologie più adatte

Un accesso remoto sicuro ed efficiente alle macchine è oggi indispensabile per ridurre i tempi di fermo, ottimizzare i processi di manutenzione e aumentare l’efficienza del parco macchine. Con le soluzioni di accesso remoto di ifm, ti offriamo tecnologie perfettamente in linea con le tue esigenze.

Risparmio di tempo: un tecnico di servizio può avviare in modo diretto e immediato una diagnosi precisa dell’anomalia senza doversi recare sul posto e può eseguire gli interventi di manutenzione da remoto.

Efficienza dei costi: non sono più necessari costosi interventi in loco, con conseguente riduzione delle spese di viaggio. La manutenzione proattiva consente inoltre di massimizzare la disponibilità delle macchine.

Flessibilità: numerose opzioni di accesso che possono essere integrate perfettamente nell’infrastruttura esistente.

Sostenibilità: la riduzione degli interventi di manutenzione in loco migliora l’impronta ecologica.

  • Scegli la tecnologia di accesso remoto più adatta alle tue esigenze e ottimizza l'efficienza del tuo parco macchine.

Accesso remoto tramite remoteConnect di ifm

Efficiente e sicuro

Con remoteConnect di ifm avrai a disposizione una soluzione completa basata su Ethernet per un accesso remoto sicuro alle tue macchine e ai tuoi impianti. Questa piattaforma innovativa non solo consente una gestione e una configurazione intuitive delle macchine, ma rivoluziona anche il modo in cui vengono eseguiti gli interventi di assistenza e manutenzione.

Accesso sicuro: una connessione con crittografia end-to-end garantisce una protezione affidabile da accessi non autorizzati. La gestione centralizzata tramite cloud consente un accesso remoto sicuro, mentre i dati sensibili rimangono all’interno dell’azienda. In questo modo potrai soddisfare i più elevati standard di cybersecurity.

Utilizzo semplice e rapido: l'interfaccia utente intuitiva consente un utilizzo semplice ed efficiente, anche senza conoscenze informatiche approfondite. La perfetta integrazione nei sistemi esistenti e una navigazione chiaramente strutturata garantiscono una produttività immediata, compreso l'accesso diretto a servizi on-demand, risoluzione dei problemi e aggiornamenti software.

Maggiore velocità: la tecnologia WireGuard consente una trasmissione dati particolarmente rapida per applicazioni critiche in termini di tempo e con grandi volumi di dati.

Trasmissione dati completa: con remoteConnect è possibile trasferire in modo efficiente grandi quantità di dati: la soluzione ideale per il trasferimento di file, aggiornamenti software e modifiche complesse della configurazione.

Visualizzazione in tempo reale: dashboard integrate e interfacce grafiche offrono una visione chiara delle condizioni delle tue macchine e dei tuoi impianti, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Scalabilità e soluzioni a prova di futuro: la piattaforma è facilmente espandibile e costituisce la base ideale per una trasformazione digitale a lungo termine.

Maggiore efficienza: riduzione degli interventi in loco, tempi di risposta più rapidi e massima disponibilità delle macchine.

remoteConnect: prestazioni e dettagli contrattuali

Prestazioni e dettagli contrattuali
Durata periodo di accesso 7 giorni
Proroga nessuna
Tipo di accesso numero illimitato di sessioni durante il periodo di validità
Applicazione del contratto per macchina
Codice articolo con connettività mobile CZ0121
Codice articolo senza connettività mobile CZ0120
Hardware compatibile CR3171

remote Access tramite CAN

Comunicazione in tempo reale: la tecnologia CAN consente una trasmissione rapida dei dati, facilitando così una ricerca precisa e tempestiva degli errori e un debug direttamente sulla macchina.

Robustezza: questa tecnologia è insensibile alle interferenze elettromagnetiche ed è quindi perfetta per ambienti difficili.

Integrazione: la tecnologia CAN può essere integrata perfettamente nelle architetture di macchine esistenti, in particolare negli impianti già in servizio.

Flessibilità: ideale per impieghi temporanei o specifici in cui una soluzione Ethernet non è praticabile.

Accesso remoto tramite CAN (CODESYS 2.3): prestazioni e dettagli contrattuali

Prestazioni e dettagli contrattuali
Durata e dettagli del contratto 30 giorni
Proroga nessuna
Tipo di accesso numero illimitato di sessioni durante il periodo di validità
Durata della sessione 1 sessione = 4 ore
Applicazione del contratto per macchina
Ambiente di programmazione CODESYS V2.3
Codice articolo con connettività mobile CZ0106
Hardware compatibile CR3146 e CR3158

Data Management intelligente

Perfettamente adatto al parco macchine mobili

Con i nostri pacchetti di servizi per Data Management, avrai a disposizione tutti gli elementi necessari per un utilizzo efficiente, sicuro e scalabile dei dati delle tue macchine: dall’accesso ai dati al cloud hosting, fino alla connessione tramite API a piattaforme di analisi.

Spazio cloud personalizzato: approfitta di soluzioni di data hosting su cloud in diversi livelli, pensati appositamente in base alla frequenza di utilizzo.

Che si tratti di pochi segnali al giorno o di un monitoraggio molto frequente delle macchine, abbiamo il contratto giusto per ogni esigenza.

Connessione flessibile, con o senza connettività mobile: i nostri modelli contrattuali flessibili sono ideali per siti dotati di rete Ethernet o per macchine mobili in zone remote. In questo modo potrai godere della massima flessibilità nell’utilizzo delle soluzioni IoT.

Data Management centralizzato: accedi ai tuoi sistemi da qualsiasi luogo, senza bisogno di infrastrutture IT aggiuntive. Grazie all'accesso centralizzato e flussi dati ottimizzati, è possibile migliorare continuamente i processi e impiegare le risorse in modo mirato.

Gestione delle macchine: gestione efficiente e configurazione semplice dell'intero parco macchine.

Visualizzazione dei dati macchina: visualizzazione chiara dei dati di processo e delle macchine con widget personalizzabili.

Ready-to-connect: grazie al supporto di API come API REST oppure API AEMP, i dati relativi al parco macchine sono accessibili dal cloud e possono essere inoltrati ad altri sistemi per ulteriori elaborazioni, in modo semplice e personalizzato.

Cybersecurity: le nostre soluzioni sono sempre conformi ai più recenti standard di sicurezza, garantendo una protezione ottimale dei tuoi dati e sistemi in ogni momento.

Panoramica dei dati applicativi

Pacchetti dati flessibili per il monitoraggio delle tue macchine

Che tu voglia semplicemente accedere ai data point selezionati o implementare un monitoraggio completo e continuo delle macchine, i nostri pacchetti di Data Management ti offrono la soluzione giusta per ogni esigenza.

  • Attiva i tuoi contratti direttamente in mobile IoT Suite e gestisci l'intero parco macchine in modo semplice e centralizzato dalla piattaforma.
  • Con mobile IoT Suite è possibile creare un progetto e individuare facilmente il contratto più adatto.

Scegli ora il pacchetto dati più adatto alle tue esigenze

I contratti si differenziano per la quantità di data point che la macchina può inviare al cloud ogni mese. Utilizzando il seguente calcolo/formula è possibile determinare l’entità adeguata del contratto:

  • Numero di segnali macchina × Frequenza di trasmissione = Data point al mese

Data point = trasmissione singola di un segnale della macchina
Segnale macchina = valore di processo proveniente da una macchina mobile

Data point*
al mese
30.000 150.000 1.000.000 4.770.000
Durata iniziale 24 mesi
Proroga automatica di 12 mesi alla volta
Disdetta un mese prima della scadenza del contratto
Real time over CAN
(CODESYS V2.3 only)
numero illimitato di sessioni durante il periodo di validità (1 sessione = 4 ore)
Spazio cloud archiviazione sicura e accesso ai dati fino a 5 anni, nell’ambito di contratti in essere
Codice articolo
con connettività mobile
CZ1100 CZ1101 CZ1102 CZ1103
Hardware compatile
con connettività mobile
CR3171*
CR3158
CR3146
Codice articolo
senza connettività mobile
CZ0110 CZ0111 CZ0112 CZ0113
Hardware compatibile
senza connettività mobile
CR3171*

*CODESYS 2.3 not possible

FAQ

Hardware

Non hai ancora trovato il contratto giusto?

I nostri esperti saranno lieti di aiutarti a scegliere il contratto più adatto alle tue esigenze!

È possibile contattare i colleghi del servizio clienti ifm scrivendo un’e-mail a info.ch@ifm.com oppure chiamando il numero gratuito:

Tel. +41 62 388 80 30