• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controllo avanzato per le linee di taglio a strisce

Controllo avanzato per le linee di taglio a strisce

Le linee di taglio a strisce sono macchine per tagliare i nastri in modo completamente automatico sia in senso longitudinale che trasversale. Sono costituite fondamentalmente da un aspo svolgitore, dall'impianto vero e proprio per tagliare in senso longitudinale con ingresso lamiera, sezione rulli di trasporto, raddrizzatrice e cambia-tagliatrice, tagliatrice a misura, fossa come accumulatore di nastro, aspo avvolgitore e volantino a croce coil.

  • Soluzioni per Movimentazione dell'aspo - Gli aspi servono per accogliere, trattenere, svolgere e avvolgere il coil. L'aspo svolgitore è dotato di dispositivo di spostamento trasversale al senso di svolgimento, per garantire che la lamiera entri centralmente nella linea di taglio a strisce. Questo dispositivo di spostamento è azionato da un cilindro idraulico.    
    • Monitoraggio velocità flusso olio di spostamento
  • Soluzioni per Tavola a pantografo - Per ridurre i tempi di arresto dovuti alla preparazione e al cambio utensili, un impianto per il taglio longitudinale è dotato di numerosi sistemi per sostituire in fretta le lame della cesoia a lame circolare. Tutta la testa di taglio è collocata in un ponteggio a pantografo. Per sostituire la testa di taglio, il ponteggio a pantografo viene portato su rotaie fuori dall'impianto su un piano rotante, sul quale il ponteggio a pantografo con la nuova testa di taglio è già in attesa di entrare in funzione. Grazie a un piano rotante, i due ponteggi a pantografo vengono scambiati. Per evitare una rotazione involontaria del piano durante l'entrata e l'uscita dei ponteggi a pantografo nell'impianto per il taglio longitudinale, un sensore induttivo rileva il corretto posizionamento dei ponteggi a pantografo.   
    • Posizionamento tavola a pantografo
  • Soluzioni per Monitoraggio nastro nella fossa - Dopo il taglio longitudinale, le strisce di nastro tagliate vengono avvolte per formare un cerchio. La condizione necessaria per avvolgere in modo omogeneo le strisce di nastro su un nastro avvolgitore è che si possano compensare le varie velocità di avvolgimento. Da qui la necessità di una linea di compensazione lunghezza, una fossa di nastro accumulato in combinazione con un sistema frenante. Un sensore di distanza laser O1D misura la distanza dal nastro da tagliare nella fossa di nastro accumulato. Questo consente di rilevare con affidabilità la flessione e regolare il riscaldamento del nastro    
    • Rilevamento della flessione del nastro
  • Soluzioni per Taglio nastro - Dopo il taglio in longitudinale, i nastri vengono tagliati a misura con la tagliatrice a taglio trasversale.Gli encoder di ifm misurano con precisione la lunghezza del nastro da tagliare tramite una ruota di misura guidata. L'encoder multigiro con principio magnetico di scansione scompone un valore di posizione assoluto in 4.096 passi e un totale di 8.192 rotazioni. L'interfaccia di comunicazione SSI ha una risoluzione di 25 bit.  
    • Misurazione della lunghezza del nastro
  • Soluzioni per Aspo avvolgitore - Numerosi dispositivi che si trovano su un aspo sono ad azionamento idraulico: il braccio di pressione, i bracci di sostegno laterale, la sicura antiritorno coil e il dispositivo di spostamento dell'aspo. I sensori di pressione di ifm controllano la pressione di sistema dell'idraulica. Il ""manometro"" elettronico PG ha un quadrante elettronico a lancetta ben leggibile a distanza, un'elevata resistenza al sovraccarico e un'uscita programmabile per la commutazione e una analogica.
    •  Monitoraggio sistema idraulico

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo