• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Automazione e controllo nella finitura a freddo: soluzioni per la linea di legatura

Automazione e controllo nella finitura a freddo: soluzioni per la linea di legatura

Una linea di legatura è un impianto per l'imballaggio del nastro tagliato una volta ultimato il processo di taglio. Dopo aver tolto il pacchetto tagliato dall'aspo avvolgitore, i cerchi di nastro tagliato vengono prima separati, poi cerchiati e infine impilati su pallet con un elettromagnete.

  • Soluzioni per Stoccaggio temporaneo - Coil e cerchi di nastro tagliato dopo il taglio longitudinale vengono imballati nella linea di legatura per il trasporto. Se la linea di legatura è occupata, si rende necessaria una loro collocazione nello stoccaggio temporaneo. I sensori di ifm rilevano la presenza di cerchi nelle postazioni di stoccaggio e garantiscono il posizionamento preciso della tavola orientabile.   
    • Rilevamento occupazione postazione
    • Posizionamento tavola orientabile
  • Soluzioni per Impilamento coil con elettromagnete - Per impilare i cerchi di nastro tagliato si ricorre ad un dispositivo automatico d'impilamento con elettromagnete. I sensori di ifm garantiscono con affidabilità il posizionamento dei cerchi sul nastro trasportatore a rulli prima del prelievo da parte dell'elettromagnete
    • Monitoraggio flusso materiale su nastro
    • Centratura di coil e cerchi
    • Rilevamento coil sotto l'elettromagnete
  • Soluzioni per Identificazione bilancella e coil - Al termine della laminazione i rotoli o matasse vengono trasferiti su bilancelle (ganci appesi a una catena) per essere trasferiti alle successive postazioni di lavoro. In tutte le fasi del processo è fondamentale mantenere separati i rotoli appartenenti a differenti lotti, e tracciare ogni singolo rotolo. Un’attività in passato svolta manualmente, e pertanto suscettibile di potenziali errori dell’operatore. Un’altra peculiarità del processo è la discontinuità tra i tempi di produzione e quelli di scarico del rotolo a fine linea: i secondi infatti sono variabili.    
    • Lettura RFID
  • Soluzioni per Uscita dell'impianto di imballaggio coil - Dopo che i coil o i cerchi di nastro tagliato sono stati impilati sui pallet e bloccati con la reggiatura, quasi sempre vengono pesati ed etichettati. I sensori di ifm controllano il posizionamento e il senso di scorrimento dei pallet, proteggendo le zone pericolose da un accesso indesiderato all'uscita della linea di legatura.    
    • Protezione zona di scarico e posizionamento materiale

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo