• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio intelligente nella sbozzatura del nastro

Monitoraggio intelligente nella sbozzatura del nastro

Dopo il decapaggio, il nastro laminato a caldo subisce una prima riduzione di spessore nelle gabbie di sbozzatura, generalmente configurate come gabbie Quarto, dotate di due rulli di lavoro e due rulli di supporto.

In questa fase, i componenti della gabbia di laminazione operano in condizioni estreme:

  • Temperature elevate
  • Forte sollecitazione meccanica
  • Ambienti gravosi con polveri e vibrazioni

Grazie ai sensori ifm, è possibile monitorare in tempo reale lo stato degli organi di trasmissione e ottimizzare la manutenzione predittiva, aumentando l’affidabilità e riducendo i costi di esercizio.

  • Soluzioni per Organi di trasmissione della gabbia di laminazione - I rulli di lavoro di una gabbia di laminazione vengono azionati tramite alberi articolati e un meccanismo a pettine da un motore elettrico. I rulli di supporto, che riducono l'inflessione dei rulli di lavoro, sono azionati per attrito dai rulli di lavoro. Ogni gabbia di laminazione ha propri organi di trasmissione. I sensori di vibrazione di ifm possono essere installati su superfici non rotanti del motore o della trasmissione. La valutazione dei segnali avviene in una potente centralina diagnostica, alla quale possono essere collegati fino a quattro sensori di vibrazione. Altri due ingressi analogici possono essere utilizzati per il collegamento di altri sensori di processo, per esempio per velocità o temperatura.

    • Monitoraggio vibrazionale e di temperatura

  • Soluzioni per Carrello cambio cilindri di laminazione - I rulli di lavoro di una gabbia di laminazione che entra direttamente a contatto con il materiale da laminare sono soggetti a un elevato livello di usura e vanno sostituiti a intervalli regolari. Un carrello cambio cilindri di laminazione è un dispositivo per cambiare i rulli di lavoro e quelli di supporto di un laminatoio a nastro. È costituito da un carrello a traslazione trasversale su rotaie rispetto alla gabbia di laminazione e alla cassetta interscambiabile. I sensori di ifm rilevano pressione, temperatura e livello nell'aggregato idraulico e le posizioni finali del carrello.   

    • Monitoraggio Flusso, Temperatura, Pressione e Livello dell'impianto idraulico

    • Monitoraggio filtro sistema pneumatica

    • Posizionamento cassetta intercambiabile

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo