• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controllo avanzato nel processo di decapaggio

Controllo avanzato nel processo di decapaggio

Il decapaggio è una fase fondamentale nella produzione di nastri laminati a freddo. I coil provenienti dalla laminazione a caldo vengono uniti tramite saldatura per formare un nastro continuo. Successivamente, le scorie di laminazione accumulate durante il processo a caldo vengono rimosse attraverso un trattamento con acido cloridrico, ottenendo una superficie metallica pulita e pronta per le lavorazioni successive.

Per garantire un flusso costante del processo, il sistema è dotato di un accumulatore di nastro (looper), che permette di compensare eventuali fermi temporanei dovuti a operazioni come la saldatura dei coil.

  • Soluzioni per l'impianto di Ventilazione - Il bagno di decapaggio del decapaggio continuo è completamente riparato ed è dotato di impianto di aerazione e ventilazione

    • Monitoraggio velocità del ventilatore

    • Monitoraggio vibrazionale ventilatore

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo