• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Soluzioni per garantire qualità e affidabilità nell'industria siderurgica e metallurgica

Soluzioni per garantire qualità e affidabilità nell'industria siderurgica e metallurgica

L’industria metallurgica comprende tutte le attività di estrazione, lavorazione e trasformazione dei metalli, inclusi rame, alluminio e titanio. Al suo interno, l’industria siderurgica si occupa esclusivamente della produzione e lavorazione dell’acciaio e delle leghe ferrose, materiali essenziali per edilizia, trasporti e ingegneria industriale.

Industria metallurgica: trasformazione e innovazione nei metalli

Le industrie metallurgiche trattano e lavorano una vasta gamma di metalli per applicazioni che spaziano dall’aerospaziale alla microelettronica. Grazie a tecnologie avanzate, è possibile migliorare la resistenza, la conducibilità e la durata dei materiali, rendendoli adatti a impieghi specifici.

Dalla materia prima al prodotto finito: il ruolo dell’industria siderurgica

L’industria siderurgica trasforma minerali di ferro e carbone in acciaio attraverso processi complessi come l’altoforno, la colata continua e il laminatoio. Il prodotto finale viene utilizzato in settori chiave come la costruzione di infrastrutture, la produzione di macchinari e l’industria automobilistica.

Soluzioni avanzate per la produzione di acciaio e metalli

ifm offre tecnologie innovative per ottimizzare la produzione in entrambi i settori:

  • Monitoraggio termico nei processi siderurgici: sensori di temperatura e flusso per il raffreddamento di forni e laminatoi.
  • Controllo dei fluidi di raffreddamento, idraulici e lubrificanti: sensori di pressione, livello e temperatura per impianti metallurgici.
  • Rilevamento della posizione dei materiali: sensori di distanza radar, laser e a infrarossi per la movimentazione sicura di acciaio incandescente e altri metalli.
  • Manutenzione predittiva e sicurezza: sistemi di monitoraggio delle vibrazioni per prevenire guasti su macchinari siderurgici e metallurgici, connessi alla piattaforma IIOT moneo.

Più efficienza, meno sprechi: il futuro dell’industria metallurgica e siderurgica

L’adozione di soluzioni digitali e sistemi di automazione consente alle industrie metallurgiche e siderurgiche di migliorare produttività, sicurezza ed efficienza. Scopri le tecnologie ifm per ottimizzare i tuoi impianti e portare la tua produzione a un nuovo livello!

Produzione Acciao Greggio

L’industria siderurgica moderna si basa su impianti ad alta automazione per garantire efficienza e affidabilità nella produzione di acciaio greggio. Con processi avanzati e un controllo intelligente, è possibile ridurre i fermi impianto e ottimizzare le prestazioni. Scopri le soluzioni ifm per una produzione più efficiente e sicura.

Laminazione a caldo

La laminazione a caldo trasforma i prodotti della colata continua in semilavorati per molteplici applicazioni. In un ambiente estremo, sensori resistenti e affidabili sono essenziali per monitorare temperatura, posizione e parametri critici. Scopri come le soluzioni ifm ottimizzano il processo e riducono i fermi impianto.

Laminazione a freddo

Riduzione dello spessore, qualità del materiale e precisione operativa: la laminazione a freddo richiede un controllo accurato di ogni fase. I sensori ifm garantiscono un monitoraggio preciso per ottimizzare produttività e qualità, riducendo sprechi e inefficienze.

Centrale Aria Compressa

L’aria compressa è una risorsa chiave nei processi industriali, ma perdite e consumi eccessivi possono aumentare i costi. Le soluzioni ifm permettono di ottimizzare il sistema, riducendo sprechi e migliorando l’efficienza energetica.

Impianti gru

Nei contesti industriali, le gru movimentano carichi pesanti con precisione e sicurezza. Le soluzioni ifm garantiscono un controllo avanzato per prevenire collisioni e ottimizzare le operazioni, aumentando affidabilità e produttività.

Automazione nella lavorazione dei metalli: più precisione, meno sprechi

La digitalizzazione della produzione consente di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, migliorando la gestione di ogni fase del processo metallurgico. L’automazione industriale aiuta a ridurre sprechi e consumi energetici, garantendo un miglior rendimento e una maggiore sostenibilità.

Maggiore efficienza – migliore disponibilità dei macchinari grazie al monitoraggio continuo e alla visibilità dello stato delle macchine, facilitando la pianificazione degli investimenti più informata.

Qualità costante e ripetibile – l’accesso ai dati in tempo reale consente di identificare e implementare miglioramenti nei processi produttivi.

Riduzione degli sprechi – il monitoraggio in tempo reale permette di ottimizzare immediatamente i processi, evitando di individuare parti difettose solo nelle fasi successive della produzione.

L’individuazione immediata delle perdite d’aria o di acqua, permette di ridurre i costi operativi e di aumentare la qualità dei processi.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo