• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Il sistema
  3. IO-Link per l'IIoT

IO-Link nell'IIoT

La produzione industriale sta evolvendo rapidamente, diventando sempre più interconnessa, trasparente ed efficiente. Ma come fa una macchina tradizionale a diventare una parte intelligente dell'Industrial Internet of Things (IIoT)? La risposta sta in un sistema aperto, standardizzato e facile da integrare: IO-Link.

La tua macchina. I tuoi dati. Le tue possibilità.

In combinazione con un software potente e moderni protocolli di comunicazione, IO-Link apre possibilità completamente nuove per l'ottimizzazione dei processi, l'efficienza energetica e la manutenzione predittiva, anche per i sistemi esistenti.

Comunicazione aperta per soluzioni flessibili

I master IO-Link di ifm sono molto più che semplici interfacce: sono veri e propri esperti di comunicazione. Supportano le moderne forme di comunicazione IIoT specificate nello standard IO-Link:

MQTT
Per comunicazioni veloci e ottimizzate sia nelle applicazioni locali che in quelle basate su cloud.
Il master IO-Link invia i dati selezionati a un broker MQTT in un momento definito.

OPC UA
Per una condivisione strutturata e multipiattaforma dei dati con informazioni semantiche.
Il master IO-Link fornisce un server OPC UA dal quale un client OPC UA può accedere in qualsiasi momento a tutti i dati e le informazioni.

API REST
Per una facile connessione alle applicazioni web e alle soluzioni specifiche dei clienti.
È possibile accedere al master IO-Link tramite richieste HTTP con comandi put/get.

Ciò consente di trasferire i dati di produzione direttamente in dashboard, sistemi ERP, piattaforme di manutenzione o soluzioni analitiche, indipendentemente dal fatto che si utilizzi la nostra piattaforma IIoT moneo o software di terze parti nel cloud o soluzioni on-premise.

Tutti i dispositivi IO-Link forniscono dati e informazioni quali informazioni di processo, parametri e dati diagnostici in un modello di dati standardizzato. Utilizzando l'IODD (IO Device Description), i sistemi a valle possono interpretare i dati automaticamente o manualmente. Lo standard IO-Link, o IODD, rende i dati dei sensori leggibili dalla macchina e consente una reale interoperabilità tra sensore, master e software.

Esempi di applicazione: Come funziona l'IIoT con IO-Link

Che si tratti dell'industria automobilistica, dell'ingegneria meccanica, o della produzione alimentare, IO-Link consente di prendere decisioni basate sui dati in tempo reale.

Proteggi l'ambiente e le risorse

Monitoraggio energetico e gestione energetica: Raccogli e analizza i dati provenienti dai sensori relativi a energia elettrica, acqua, aria compressa, perdite, gas, olio, vapore, correnti dei motori o temperature, per adottare misure di risparmio mirate e garantire un funzionamento sostenibile.

Prevenzione degli errori e controllo della qualità

I dati in tempo reale provenienti dai sensori aiutano a rilevare immediatamente le deviazioni di processo, prima che causino sprechi o tempi di inattività. L'analisi dei dati può anche migliorare la qualità dei prodotti e i KPI.

Evitare i tempi di inattività (monitoraggio delle condizioni, manutenzione predittiva)

La diagnosi precoce di usura, vibrazioni eccessive o anomalie riduce gli interventi di manutenzione e aumenta la disponibilità dell'impianto. Ciò consente di risparmiare denaro e tempo e riduce lo stress.

Produzione trasparente

Tracciabilità e valutazione dell'OEE attraverso una raccolta dati coerente e in tempo reale, accessibile tramite dashboard o IA in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Da dove provengono i dati utilizzati negli esempi di applicazione?

IO-Link è lo standard per l'integrazione di macchine e sistemi nei concetti di digitalizzazione. I dati e le informazioni vengono estratti dai sensori e dagli attuatori e resi utilizzabili. IO-Link è quindi la base per i sistemi cyber-fisici, come la fabbrica intelligente. L'integrazione è semplice, veloce e indipendente dal produttore. Questa è digitalizzazione moderna ed efficiente.

Continuerai comunque a beneficiare delle funzioni standard offerte da IO-Link:

  • Sostituzione del dispositivo tramite plug and play (backup e ripristino)
  • Parametri, identificazione e dati diagnostici
  • Standard globale secondo IEC61131-9

Plug and Work con moneo

La piattaforma IIoT moneo è la soluzione ideale per avvicinarsi all'IIoT: Rileva automaticamente i dispositivi IO-Link collegati, visualizza i dati in modo intuitivo e consente un'analisi strutturata. Grazie alla funzionalità plug-and-play, moneo è pronto all'uso in pochi minuti, senza bisogno di competenze informatiche o lunghe integrazioni.

moneo non solo visualizza i dati in tempo reale, ma mappa anche il monitoraggio delle condizioni, gli allarmi, le analisi dei trend e il consumo energetico. Questa rapidità e semplicità rappresentano un vantaggio decisivo, soprattutto nei progetti di ristrutturazione.

moneo remoteConnect consente l'accesso remoto diretto e indipendente dal produttore a PLC, server, sensori e altri dispositivi di rete. Grazie a IO-Link è possibile eseguire diagnosi dettagliate fino al livello del sensore/attuatore, anche da remoto.

Dispositivi IIoT

Per ulteriori requisiti di sicurezza informatica e scalabilità, ifm offre un portafoglio diversificato di dispositivi IIoT ed edge.
I dispositivi offrono anche una soluzione no-code per una facile integrazione. Sono disponibili anche ulteriori opzioni di comunicazione per il tuo progetto di digitalizzazione.

Quale master IO-Link è più adatto alla tua applicazione?