• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Il sistema
  3. IO-Link per PLC e IIoT

IO-Link per PLC e IIoT

La trasformazione digitale è ormai da tempo più di un semplice argomento di futuro: determina già oggi la competitività e l'efficienza. Sia in ambienti brownfield che greenfield: Il percorso a Y separa la rete della macchina dalla rete IT e rende disponibili le informazioni tramite i rispettivi metodi di comunicazione.

Il percorso a Y

Mentre il PLC riceve i dati tramite i vari sistemi bus di campo per controllare e regolare le macchine e gli impianti, il livello IT richiede informazioni aggiuntive e diverse tramite metodi di comunicazione quali REST API, MQTT o OPC UA.
Grazie ad IO-Link e ai dati leggibili dalla macchina, soluzioni no-code come la piattaforma IIoT moneo consentono di risparmiare tempo e denaro durante l'implementazione. Grazie alle due reti fisicamente separate, OT e IT non possono influenzarsi a vicenda. Ciò contribuisce anche alla progettazione del sistema in termini di sicurezza informatica.

Y-Path: la chiave per la digitalizzazione parallela

Y-Path è un concetto di comunicazione innovativo che combina due percorsi dati separati in un unico sistema:

  • Il percorso 1 gestisce la comunicazione classica basata su PLC con il sistema di controllo della macchina con sistemi bus di campo comuni: L'attenzione è rivolta alla disponibilità e alle informazioni rilevanti ai fini del controllo.
  • Il percorso 2 consente la trasmissione parallela e sicura dei dati ai sistemi digitali, ad esempio per l'archiviazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati.

La particolarità: La logica PLC esistente rimane completamente invariata. Allo stesso tempo, il secondo percorso dati crea una base sicura per i servizi basati sui dati, senza alcuna interferenza con i vostri processi produttivi.

I vantaggi rendono il vostro impianto pronto per il futuro: in modo rapido, sicuro e senza rischi.

  • Accesso in tempo reale ai dati dei sensori e dei dispositivi nell'IIoT
    anche quando la produzione è in corso
  • Reti fisicamente separate
    per separare i livelli e le responsabilità OT e IT
  • Una base ottimale per il valore aggiunto digitale come la manutenzione predittiva, l'efficienza energetica o le analisi OEE senza sovraccaricare il PLC o il sistema bus.

Questo renderà il tuo sistema pronto per il futuro, in modo rapido, sicuro e senza rischi.