Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
Caractéristique spécifique | Résistant aux champs électromagnétiques |
---|---|
Résistant aux champs électromagnétiques | oui |
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...140 AC/DC |
Classe de protection | I |
Protection inversion de polarité | non |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 5,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 5,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 300 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 420 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | protégé courts-circuits avec RAZ |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...6,5 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | laiton; PES; recouvert de PTFE |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |