Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 8 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Besondere Eigenschaft | Magnetfeldfest |
---|---|
Magnetfeldfest | ja |
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...140 AC/DC |
Schutzklasse | I |
Verpolungsschutz | nein |
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 5,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 5,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5,5 |
Max. Reststrom [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 300 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 420 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | Latch (Wiedereinschaltsperre nach Kurzschluss) |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...6,5 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Messing; PES; PTFE beschichtet |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |