1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IF5037

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Détecteur inductif

IF-3002-BPOG/10m

IF5037

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 7; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires fournis
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IF5037-00 — 13.01.2017 —