1. Home
  2. Prodotti
  3. IF5037

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore induttivo

IF-3002-BPOG/10m

IF5037
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
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 7; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IF5037-00 — 13.01.2017 —