Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Matières | TPU |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
Raccordement | Câble: 2 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm² |
---|
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |