Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Werkstoffe | TPU |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |
Anschluss | Kabel: 2 m, halogenfrei; 3 x 0,34 mm² |
---|
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |