- Homepage
- Soluções de software
Soluções de software ifm

Software, hardware, assistência e implementação de um único fornecedor.
Indústria 4.0 – a nova tendência em empresas de produção – a visão inteligente de interconexão mundial de rede e comunicação na indústria de produção. Com o software LINERECORDER, o grupo empresarial ifm oferece a perfeita solução. Torne o seu processo de produção mais transparente, otimize a sua produção e organize a sua garantia de qualidade!
ifm desenvolve e fornece módulos de softwares padronizados e práticos que ajudam a aumentar a eficiência ainda mais. Desde a criação dos dados nos sensores com IO-Link digital como sinal de entrada, até gateways definidos e sem intervenção na estrutura de tecnologia de informação existente na empresa.
Torne o seu processo de produção mais transparente, otimize a sua produção e organize a sua garantia de qualidade. ifm desenvolve e fornece módulos de softwares padronizados e práticos que ajudam a aumentar a eficiência ainda mais. Aproveite as vantagens do caminho em Y para soluções inteligentes nas áreas de monitoramento de condições, de monitoramento de energia, de monitoramento de qualidade, de localização e rastreamento e de serviços remotos.
A gama de produtos LINERECORDER oferece módulos padrões de funcionamento, que podem ser programados em cascata e utilizados individualmente para otimização e garantia de qualidade de cadeias de produção e de processos.
Interface para interconexão de fábricas.
Os componentes de hadrware e de software possibilitam, através da uma rede ethernet, a interconexão direta de todos os sensores e atuadores conectados com um servidor local. Através desta conexão, os dados da máquina, os parâmetros do processo e os dados de diagnóstico podem ser lidos diretamente e processados na TI.
O LR AGENT ifm (disponível também na versão LR AGENT EMBEDDED) é o elemento principal da interface de comunicação. É capaz de comunicar-se com diferentes sistemas técnicos, com o amplo mundo heterogêneo dos sensores, controladores e máquinas.
O LR AGENT comunica-se bidirecionalmente com diferentes protocolos de comunicação, sendo assim um gateway de comunicação. O LR AGENT CP (Connectivity Port) surgiu da cooperação com SAP e possibilita a comunicação entre SAP e ERP, mas também soluções baseados em nuvem (cloud), como banco de dados HANA SAP.
O software de monitoramento de condições LR SMARTOBSERVER possibilita o constante monitoramento de estado / manutenção preditiva, a avaliação de dados e a organização da manutenção de máquinas e sistemas, através dos cockpits configurados conforme as necessidades do cliente. O sistema oferece relatórios e análises configurados de acordo com as necessidades do cliente, assim como um gerenciamento de alarmes para processos definidos.
O software de parametrização LR DEVICE para a parametrização de sensores IO-Link através do IO-Link USB e/ou mestres IO-Link, estabelece mais um elo na cadeia de potenciais de otimização.
Aqui se fecha o círculo de conceitos de produção inteligentes. Desde a parametrização online, passando por processos de avaliação e de monitoramento transparentes até a comunicação com sistemas ERP.