1. Homepage
  2. Sensor de condutividade LDL

Sensores LDL: uma nova abordagem do monitoramento de mudança de fases e sistemas CIP

Apresentação dos sensores de condutividade ifm

Redução de imprecisões associadas à uma limpeza baseada no tempo.

O produto é verificado através de uma medição em todas as máquinas ou instalações ou após cada etapa do processo e a realização correta da limpeza ou do enxágue é confirmada. A eliminação de um processo de limpeza baseado em períodos de tempo significa proceder uma limpeza e enxágue de acordo com a necessidade.

Durante as mudanças de receitas e os ciclos de limpeza se alcança uma maior segurança operacional com resposta.

No caso de métodos de limpeza baseados em períodos de tempo, a concentração de produtos químicos não é medida em um sistema CIP. Se considera que o sistema completo contém produtos químicos nas concentrações corretas e a duração do período de limpeza é suficiente.

Normalmente um tempo de ciclo contém um certo período de reserva para garantir uma limpeza suficiente.

  • Como este tempo de ciclo é normalmente mais longo do que o necessário, se consome mais energia para bombear e aquecer os líquidos. Mais recursos (produtos de limpeza, água, etc.) são necessários durante o ciclo.

Aumento do desempenho do processo graças à alta flexibilidade do ponto de medição.

Mais pontos de medição permitem uma melhor segmentação e um controle otimizado do seu processo. Os pontos de medição adicionais disponibilizam as informações necessárias para reduzir os tempos de ciclos e o consumo de água/produtos químicos, assim como diminuir a necessidade energética.

Versão compacta e de alta qualidade evita falhas e paradas imprevistas

Com um transmissor multifuncional com IP68/IP69K, a família LDL evita falhas. Os sensores têm uma invólucro fechado de aço inoxidável e uma ponta de medição PEEK. Dispensam um terminal de conexão de cabos e uma conexão com rosca, que frequentemente são um ponto de entrada de umidade, para sensores instalados em área úmida.

Instalação e colocação em funcionamento simples com sensores "plug and play" compactos.

Muitos sensores de condutividade comercialmente disponíveis são grandes e volumosos, ou têm uma sonda com uma unidade de avaliação separada que deve ser calibrada em campo. A compatibilidade da série LDL permite a instalação simples em pequenas instalação/sistemas e reduz o estresse mecânico nos sistemas de tubulação. Graças à conexão elétrica padrão M12 de 4 pinos, o cabeamento do terminal de conexão não é necessário e como o LDL é um transmissor multifuncional, não é preciso ajustar em campo; é um verdadeiro dispositivo "plug and play".

O certificado de fábrica está disponível gratuitamente para download no nosso site com o número de série do sensor.