• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. Sensores para máquinas móveis
  3. RFID

Dispositivos RFID compactos para máquinas móveis

Os sistemas RFID permitem a identificação e o registro de dados sem contato, o que os torna ideais para o uso nas condições adversas da indústria. O dispositivo RFID compacto, desenvolvido especialmente para a utilização em máquinas móveis, detecta automaticamente diferentes componentes e pode reproduzir a configuração no sistema de controle com as definições correspondentes.

O controlador registra automaticamente quando e por quanto tempo uma determinada configuração da máquina é usada. Isso permite gerar informações sobre intervalos de manutenção e tempos de funcionamento. Estas informações são armazenadas automaticamente, o que contribui para minimizar os tempos de parada e aumentar a produtividade.

Vantagens do produto

Formato compacto

Graças à combinação de antena RFID e unidade de avaliação em um único invólucro, a instalação é simplificada e economiza espaço.

Alto grau de proteção

O design robusto oferece proteção contra sujeira, poeira e umidade, sendo ideal para ambientes adversos.

Ampla faixa de temperatura operacional.

Os sensores funcionam de forma confiável em temperaturas extremas, tanto em calor intenso quanto em frio extremo.

Alta resistência a impactos e vibrações

Resistem a fortes impactos e vibrações, que ocorrem frequentemente em máquinas móveis.

Interface CAN

Graças à interface CAN, os sensores são otimizados para serem usados com controladores ecomatmobile ifm.

Homologação E1

Nossos sensores RFID possuem homologação E1, o que confirma sua confiabilidade e segurança no trânsito rodoviário. Ideal para a utilização em máquinas móveis.

Visão geral do sistema

O sistema de identificação RF para 13,56 MHz serve para a leitura e/ou escrita sem contato de transponders RFID (TAGs).
As cabeças compactas de leitura e escrita possuem, além da antena, a avaliação completa e a interface para CANopen. Assim, os dispositivos podem ser conectados diretamente aos controladores de veículos e máquinas móveis.
O dispositivo compacto e robusto RFID com interfaces CANopen está desenvolvido para tarefas de identificação em máquinas agrícolas, veículos municipais e máquinas de construção. A identificação clara dos componentes garante a seleção adequada dos mesmos. Desta forma, é possível, por exemplo, impedir o uso de produtos falsificados. Além disso, pode-se registrar os tempos de operação das máquinas e dos componentes para, por exemplo, planejar os intervalos de manutenção.

Os dispositivos compactos RFID também podem ser utilizados para identificar motoristas, por exemplo, para reconhecer o seu nível de usuário. Isso permite uma atribuição clara das autorizações e aumenta a segurança e a eficiência na operação. A identificação inequívoca dos usuários e a atribuição dos níveis de usuário correspondentes garantem que apenas pessoas autorizadas possam realizar determinadas ações. Isso contribui para evitar erros de operação.

Exemplos de aplicação

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos