• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. ecomatController

ecomatController: controladores móveis de alto desempenho: seguro e não seguro

Controladores CR710S e CR720S robustos da ifm

O controle de várias entradas e saídas e um máximo desempenho estável e confiável, mesmo nas condições mais adversas? Não é um problema para o ecomatController da ifm.

As máquinas móveis são frequentemente expostas a condições ambientais extremas como calor, frio, sujeira ou vibrações constantes. Essas condições adversas representam um desafio para todos os componentes utilizados, mas não são um problema para o ecomatController. O invólucro metálico compacto e robusto protege o controlador perfeitamente contra influências externas.

Uma proteção externa perfeita que permite ver os valores internos dos controladores. Enquanto os potentes microcontroladores de 32 bits garantem tempos de ciclo muito curtos, a grande memória de programa não é excessivamente complexa para nenhum programa de aplicação. Os ecomatControllers processam algoritmos complexos de maneira confiável e sem problemas.

Segurança certificada pelo TÜV, com rapidez e facilidade

Todas as variantes de segurança do ecomatComtroller estão certificados para segurança funcional até SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) e AgPL d (ISO 25119). Dois controles independentes sendo um para aplicações padrão e outro para aplicações de segurança integrados em um único dispositivo, permitem uma implementação simples e eficiente, mesmo de conceitos de segurança complexos. Além disso, o fornecimento de bibliotecas de segurança e módulos funcionais certificados pelo TÜV reduz a complexidade de programação e documentação das funcionalidades de segurança.

ecomatController em detalhes

Vantagens do produto ecomatController

Potente

Com o controlador integrado de 32 bits, sua grande memória de trabalho e conectividade CAN, o ecomatController é um dispositivo multifuncional de alto desempenho.

Robusto

Resistente a vibrações, umidade e temperaturas ambientes extremas e com alto grau de proteção IP65 / IP67, é ideal para a utilização uso em máquinas móveis.

Seguro

Variantes para a utilização em aplicações de segurança

Fácil

Os ecomatControllers podem ser programados de forma fácil e simples por meio do CODESYS 3.5 de acordo com a norma IEC 61131-3. Isso por si só já economiza tempo, mas com as bibliotecas de funções fornecidas, o aumento de eficiência é garantido.

Flexível

Portas I/O configuráveis: de maneira digital, analógica, PWM

Visão geral do sistema

Exemplo de uma visão geral do sistema com os produtos da ifm ecomatController CR721S, gateway mobile IoT CR3171, ecomatDisplay 10

O ecomatController é a parte principal da máquina móvel. Seja posicionado diretamente em seu elemento na parte externa da máquina ou instalado escondido no painel elétrico, o ecomatController apresenta um alto desempenho contínuo. Com suas até 124 entradas e saídas configuráveis, também é ideal para aplicações complexas.

Além de entradas e saídas digitais, todos os ecomatControllers também contam com portas analógicas. E quando for preciso ser rápido? Isso não é problema para os controladores móveis robustos, pois as entradas também podem ser utilizadas para sinais rápidos de até 30 kHz. Para que nada dê errado mesmo em desafios maiores, todas as entradas e saídas são protegidas de forma confiável contra interferências e sobrecargas.

Além disso, todos os ecomatControllers possuem várias interfaces CAN. Através dessas interfaces, por meio de protocolo CANopen, os dados podem ser transmitidos para módulos de entrada / saída descentralizados (por exemplo, ioControl) ou para uma IHM robusta (por exemplo, ecomatDisplays). Devido às várias interfaces CAN, os ecomatControllers também podem ser utilizados como gateway, o que permite, por exemplo, o processamento direto de dados de controle e diagnóstico de motores com protocolo SAE J1939. Através de duas interfaces Ethernet, não só é possível realizar rapidamente tarefas de serviço e manutenção, como também utilizar protocolos selecionados, tais como TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP e extratos CIP Safety personalizados.

Exemplos de aplicação

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos