Sistemas para máquinas móveis
Robusto, flexível, confiável
Sejam máquinas de construção, máquinas agrícolas, veículos de transporte, utilitários municipais ou comerciais: essas máquinas ficam fora o tempo, dia após dia, em qualquer clima, enfrentando temperaturas extremas, poeira e enormes vibrações. Para garantir que cada operação possa ser executada de forma confiável e eficiente, a tecnologia de automação correspondente também deve ser robusta.
Com as soluções de sistema da ifm, a máquina móvel está perfeitamente equipada para qualquer desafio. Desde sensores ou câmeras, cabeamento, IHMs / displays robustos, módulos I/O descentralizados e controladores, a ifm oferece componentes de alta qualidade para a utilização em máquinas móveis, tudo de um único fornecedor. Bibliotecas abrangentes com módulos de software simplificam consideravelmente a integração dos componentes nas máquinas móveis, reduzindo assim o tempo necessário e os custos de desenvolvimento. Isso permite, por exemplo, integrar o ISOBUS com apenas alguns cliques.
Aconteça o que acontecer. O sistema funciona! Para monitorar se tudo está funcionando corretamente, a ifm oferece, com o mobile IoT, uma solução simples e confiável para monitoramento de desenvolvimento, gerenciamento de frota e manutenção preditiva.
Forte sozinho, bem melhor em equipe. Cada componente ecomatmobile é, por si só, altamente eficiente e pode ser utilizado de forma quase universal. No entanto, seu potencial total só é alcançado em um sistema completo. Integração, comunicação, diagnóstico e manutenção preditiva atuam em conjunto, tornando a digitalização e a automação de sua máquina ainda mais eficientes.
A nossa promessa ecomatmobile: 1+1 > 2