- Visão geral
- Módulos I/O ioControl
ioControl: módulos I/O - A conexão descentralizada com o controlador
O ioControl é usado para avaliar sinais de sensores de forma descentralizada e controlar atuadores e válvulas diretamente. Os módulos I/O descentralizados são montados longe do controlador, em partes distantes das máquinas onde os sinais são gerados e necessários. Sensores digitais e analógicos, bem como atuadores, são conectados ao controlador móvel (por exemplo, ecomatController). A saída de dados e a parametrização da função dos dispositivos são realizadas de maneira confiável através de uma interface CAN. Enquanto os sensores e atuadores são conectados de forma simples e com máxima eficiência, dependendo da variante, por meio de conectores DEUTSCH ou M12, a conexão do barramento CAN é realizada através de conectores AMP IP67 pré-confeccionados.
É simplesmente um módulo I/O? Não, o ioControl oferece mais funcionalidades. Além de serem utilizados como participantes CANopen parametrizáveis, os módulos ioControl também podem ser empregados como pequenos controladores adequados para uso em campo e programados via CODESYS.
Os módulos ioControl se destacam por sua construção robusta e são resistentes a impactos e vibrações. Assim, resistem às condições mais adversas e são ideais para a utilização em máquinas móveis. Utilização no trânsito rodoviário? Não há problema, todos os módulos I/O possuem a homologação de tipo E1 e podem ser utilizados no trânsito rodoviário.
Controlador interno
Os módulos ioControl possuem um controlador integrado e, portanto, podem ser utilizados como controladores independentes, programáveis via CODESYS.
Fácil configuração
Os módulos I/O possuem um display e 3 botões de função, o que permite ajustar os parâmetros com facilidade.
Flexível
As entradas e saídas dos módulos podem ser configuradas livremente e, portanto, oferecem a máxima flexibilidade.
Robusto
Graças ao seu formato robusto e ao alto grau de proteção (IP65 / IP67), os
módulos ioControl são ideais para a utilização em ambientes adversos
O ioControl permite uma conexão simples de sensores digitais e analógicos, bem como atuadores distantes do controlador. A comunicação ocorre como se fosse mágica, isso graças ao suporte completo ao CANopen.
Todas as entradas e saídas dos módulos ioControl podem ser configuradas e, portanto, oferecem a máxima flexibilidade. No caso das entradas, é possível selecionar entre entradas binárias (binárias altas ou binárias baixas), de frequência e analógicas. As entradas analógicas podem ser utilizadas como entrada de corrente (0…20 mA), entrada de tensão (0…10 V / 0…32 V), entrada de resistência (16…30.000 Ω) ou entrada raciométrica (0...1.000 ‰ em relação à tensão de alimentação). Para uma configuração simples e fácil do dispositivo, bem como para a exibição das mensagens mais importantes do sistema, estão disponíveis um display bicolor integrado de LED e um teclado integrado.
Embora possa ser utilizado de forma descentralizada, o ioControl está longe de ser um produto isolado. Equipado com duas interfaces CAN, ele se comunica facilmente com a unidade de controle do motor e os módulos, controladores displays e conectados.
Os módulos ioControl também se destacam como pequenos controladores programáveis. A comunicação ocorre, por exemplo, via CANopen ou J1939. A programação fácil via CODESYS permite uma criação simples e clara do software de aplicação. Além disso, existem bibliotecas predefinidas disponíveis, o que reduz o tempo necessário para a programação.