• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. Sensores para máquinas móveis
  3. Sensores de posição

Sensores de posição para máquinas móveis

O registro de posições e a detecção confiável de peças de máquinas são essenciais para a utilização em máquinas móveis. Ao contrários dos dispositivos para a automação industrial, as exigências aos sensores adequados para o uso móvel são muito maiores. Por serem montados em posições de destaque, os sensores precisam resistir a condições ambientais desafiadoras, como influências climáticas e sujeira. Além disso, esses sensores devem resistir a vibrações e interferências eletromagnéticas, de acordo com as normas automotoras.

Vantagens do produto

Extremamente resistente

Resistem facilmente à poeira, umidade, temperaturas extremas, impactos e vibrações.

Resistência à temperaturas de -40..85 °C

Funcionam perfeitamente tanto em temperaturas muito baixas como perto de motores quentes, por exemplo.

Insensível a sujeiras e condições ambientais

Os sensores funcionam sem problemas mesmo na presença de poeira, chuva, neblina etc., graças ao princípio de medição sem contato.

Homologação de tipo E1

Muitos sensores atendem aos rigorosos requisitos da homologação de tipo E1. Isso garante sua adequação para a utilização em veículos e máquinas móveis, onde são exigidos os mais altos padrões de segurança e qualidade.

Visão geral do sistema

Exemplos de aplicação

Produtos

Além de sensores específicos para máquinas móveis, o nosso portfólio também inclui uma variedade de sensores de posição que são utilizados nessa área, incluindo:

Sensores ultrassônicos ➜ Sensores ópticos ➜ Sensores para cilindros hidráulicos ➜ Sensores capacitivos ➜