- Visão geral
- Gateway ISOBUS
Gateway ISOBUS – Agricultura inteligente, eficiente e descomplicada
O gateway ISOBUS permite a integração simples das funcionalidades ISOBUS relevantes para a agricultura inteligente no programa de controle de implementos agrícolas. Graças à biblioteca de funções ISOBUS fornecida, a visualização do implemento pode ser configurada de forma rápida e fácil por meio do CODESYS. Não é necessário nenhum conhecimento específico sobre ISOBUS.
Com a ajuda do processamento de dados otimizado, são transmitidos apenas os valores que devem ser mostrados no display do trator. Com isso a carga sobre o barramento de dados se reduz consideravelmente. A propósito, não é necessário um novo display na máquina de tração para isso. O dispositivo existente é utilizado. Outro ponto positivo é a visualização predefinida, que torna desnecessário um “Mask Designer” adicional.
O gateway ISOBUS pode ser conectado facilmente por meio de um conector M12. Deseja implementar o ISOBUS posteriormente? Isso é fácil com o gateway ISOBUS, pois ele pode ser conectado sem problemas a todos os controladores móveis da ifm através da interface CAN.
A propósito, não há taxas de licença adicionais para o uso do gateway ISOBUS certificado pela AEF (Agriculture Industry Electronics Foundation). Então, por que esperar mais? Vamos em frente com a agricultura inteligente e eficiente.
Integração ISOBUS simples
Com o gateway ISOBUS, as funcionalidades ISOBUS podem ser transferidas de forma fácil e simples para o programa de controle. Não é necessário ter conhecimento sobre ISOBUS.
Agricultura de precisão
Com um esforço adicional quase imperceptível, a quantidade aplicada pode ser ajustada com precisão de centímetros à posição.
Plug and work:
Com o gateway ISOBUS, é possível utilizar sem problemas o display existente no trator.
Robusto
Graças ao seu design robusto e ao alto grau de proteção (IP65 / IP67), bem como ao suporte para redes de tensão de bordo de 12 V e 24 V, o gateway ISOBUS é ideal para o uso em tecnologia agrícola.
Além do terminal virtual VT e da função de controle auxiliar AUX N (Auxiliary Control Function), as funções de automação básica, geográfica e de controle de seção (TC Basic, TC Geographic e TC Section Control) da interface de agricultura inteligente do controlador de tarefas, também podem ser totalmente utilizadas por meio do gateway ISOBUS.
E qual é a vantagem?
Com o TC Basic, é possível coletar valores totais de utilização da máquina. Isso inclui, por exemplo, a duração e a quantidade absoluta da aplicação. Com a ajuda do TC Geographic, a aplicação desejada é determinada com precisão de centímetros com base na posição atual. A aplicação precisa não é, portanto, um problema. Paralelamente, é realizada uma documentação controlada por posição do trabalho executado. Com o TC Section Control (TC-SC), a sobreposição ou aplicação dupla também são evitadas através do controle ativo da seção.
Essas funcionalidades permitem reduzir significativamente a carga de trabalho dos operadores das máquinas, diminuir a saída de materiais ao mínimo necessário e proteger o meio ambiente contra a saturação. Através do uso do display instalado no trator, os dados atuais do processo são disponibilizados em tempo real, possibilitando a interação com a máquina.