• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. Sensores para máquinas móveis
  3. Sensores de processo

Sensores de processo para máquinas móveis

Os sensores de processo desempenham um papel decisivo na eficiência e segurança das máquinas móveis. Os diferentes parâmetros do processo, como pressão, vazão ou temperatura, fornecem dados importantes para a otimização, confiabilidade e segurança na operação das máquinas. Permitem executar processos com precisão, detectar condições críticas antecipadamente e realizar manutenções baseadas nas condições.

Vantagens do produto

Os sensores de processo diferem em seus tipos de aplicações e, portanto, também em suas características. No entanto, todos os sensores de processo apresentam as seguintes vantagens:

Robustez

Com alta resistência a impactos e vibrações, os sensores suportam os fortes impactos e vibrações aos quais as máquinas móveis são expostas no dia a dia. Mesmo em condições ambientais adversas, como sujeira, poeira e umidade, os sensores com o grau de proteção IP adequado não são afetados.

Economia de espaço

Os sensores de processo para aplicações móveis se destacam por seu design enxuto e compacto, cabendo em praticamente qualquer máquina móvel.

Segurança

Os sensores são resistentes às interferências eletromagnéticas que ocorrem normalmente em aplicações móveis.

Flexibilidade

Existem várias variantes de conectores, como DEUTSCH, AMP ou M12 disponíveis para muitos sensores de processo.

Visão geral do sistema

Exemplos de aplicação

Produtos