• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. Sensores para máquinas móveis
  3. Controle de movimento

Sensores para controle de movimento

Os sensores para controle de movimentos são essenciais para máquinas móveis, pois garantem um controle de movimentos preciso e aumentam a eficiência e a segurança das máquinas. Os encoders medem os movimentos de rotação e as posições das peças das máquinas, enquanto os sensores de inclinação realizam o monitoramento do nivelamento e do alinhamento. Juntos, eles permitem um controle e monitoramento precisos.

Vantagens do produto

Encoders

Alta resistência a impactos e vibrações

Graças ao princípio de detecção magnética, os encoders são extremamente robustos e resistentes a vibrações e impactos.

Extremamente resistente

Os sensores foram aperfeiçoados para o uso em máquinas móveis e, portanto, adaptados às condições ambientais adversas (IP69K + E1).

Suporte para interfaces comuns da indústria

Para uma fácil integração em sistemas existentes.

Sensores de inclinação

Princípio de medição simples

Devido ao princípio de funcionamento, não é necessária nenhuma outra conexão mecânica.

Montagem individual

Os sensores de inclinação podem ser posicionados livremente, pois a medição é feita sem contato e, portanto, sem desgaste.

Alta precisão

Cada sensor é calibrado de forma absoluta em toda a faixa angular na fábrica.

Visão geral do sistema

Exemplos de aplicação

Produtos