• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. ecomatRelay

ecomatRelay – Mais do que uma simples ampliação I/O

Os ecomatRelays são a extensão perfeita sempre que se trata de aplicações especiais ou I/Os conectáveis de forma flexível. Independentemente do tipo de relé ou de aplicação, conta sempre com certificado E1, grau de proteção IP67, é resistente a vibrações, resumindo: está projetado de A a Z para uso em máquinas móveis.

Com a implementação do protocolo CANopen, todos os produtos da família ecomatRelay podem ser integrados com alta eficiência no conceito de controle. Através do mapeamento das variáveis, a integração é concluída em poucos passos e a arquitetura descentralizada pode demonstrar suas vantagens, sem que a programação pareça ser composta por dispositivos separados.

Com os ecomatRelays, é possível adicionar entradas e saídas normais ao sistema. Também é possível representar aplicações especiais. O ecomatRelay/1H10A (CR3025), por exemplo, possui uma ponte H controlada por PWM. Assim, os motores de corrente contínua podem ser controlados com apenas 2 variáveis. Uma variável define o valor nominal, a outra o sentido de rotação. Além disso, as saídas da ponte H podem fornecer até 10 A.

Vantagens do produto

Integração simples

Através da integração CANopen, os ecomatRelays descentralizados podem ser facilmente incorporados ao conceito de controle.

Ampliação I/O descentralizada

Ampliação simples das entradas e saídas. Seja como padrão, em variantes de produto ou para reequipar, os ecomatRelays são sempre o complemento ideal.

Aplicações especiais

Os ecomatRelays atendem com facilidade até mesmo a requisitos complexos ou especiais. Sejam entradas digitais ou analógicas, saídas PWM reguladas, pontes H ou mesmo saídas de alta corrente, com os ecomatRelays tudo isso é possível.

Robusto

Graças ao seu design robusto e ao alto grau de proteção (IP67), bem como ao suporte para redes de tensão de bordo de 12 V e 24 V, os ecomatRelays são ideais para o uso em máquinas móveis.

Exemplos de aplicação

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos