• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. Cibersegurança

Cibersegurança para máquinas móveis

A digitalização das máquinas móveis avança rapidamente: controladores conectados, telemática e funções baseadas em software aumentam a eficiência e a produtividade — mas também ampliam a superfície de ataque para ameaças cibernéticas.

A ifm oferece cibersegurança completa — desde o componente até o sistema.

Com o Cyber Resilience Act (CRA) e o novo Regulamento de Máquinas (MVO), a cibersegurança torna-se obrigatória:a partir de 2027, as máquinas só poderão receber a marcação CE se a cibersegurança tiver sido considerada de forma abrangente durante todo o ciclo de vida do produto.

Os requisitos correspondentes já foram publicados na legislação europeia em 2023 e 2024:

  • Regulamento de Máquinas (CE 2023/1230): obrigatório a partir de janeiro de 2027
  • Cyber Resilience Act (UE 2024/2847): obrigatório a partir de dezembro de 2027

Isso significa que todos os produtos vendidos na UE que contenham "elementos digitais" devem atender aos requisitos do CRA.O fabricante confirma isso por meio de sua declaração de conformidade da UE. 

Por isso, os OEMs precisam integrar a cibersegurança de forma antecipada no ciclo de vida do produto para evitar atrasos no desenvolvimento ou na homologação.

A ifm já está pronta hoje para o MVO e o CRA:com componentes devidamente homologados e diretrizes claras no contexto da cibersegurança, a ifm apoia seus clientes na integração e comissionamento de máquinas.

Entrar em contato agora

Com suporte normativo para máquina certificável

Assim como já ocorria sob a Diretiva de Máquinas, normas e regras técnicas garantem clareza na implementação dos requisitos regulatórios. As exigências principais não são novas: só podem ser colocados no mercado produtos que não representem risco para os usuários, terceiros ou o meio ambiente.

No contexto das máquinas móveis, são especialmente relevantes as normas voltadas para uma área de aplicação específica, por exemplo:

  • Homologação para uso em vias públicas conforme o UNECE R155: ISO/SAE 21434
  • Aplicações off-road:IEC 62443
  • Base para processos e organização: ISO/IEC 27001
Tabela comparativa de normas para máquinas móveis, comparando o integrador e a ifm em máquinas com e sem homologação para circulação em vias públicas

Normas no contexto de máquinas móveis

Como resultado de um processo de inovação holístico, os componentes móveis da ifm abrangem todos os níveis relevantes do ciclo de vida do produto, desde a organização, passando pelo processo de desenvolvimento, até o componente pronto para o mercado, incluindo:

  • Gestão de segurança da informação certificada
  • Processo de desenvolvimento totalmente certificado de acordo com a IEC 62443-4-1 e ISO/SAE 21434
  • Conformidade com normas para uso em condições adversas em máquinas móveis

Suas vantagens como cliente

Você continua integrando componentes testados e certificados, sem precisar avaliá-los por conta própria no contexto das novas regulamentações. Isso reduz consideravelmente o esforço para o dimensionamento do sistema, proporciona transparência e evita atrasos desnecessários nos já conhecidos processos de homologação.

Componentes em que você pode confiar

ecomatDisplay

IHMs de alto desempenho em uma plataforma Linux desenvolvida especialmente para máquinas móveis (sob medida, inicialização rápida e compatível entre dispositivos). A arquitetura de software oferece uma base segura para aplicações personalizadas, podendo utilizar CODESYS ou Qt.

Normas como base de um processo de desenvolvimento integrado

A ifm não integra a cibersegurança com base em medidas isoladas ou produtos aprovados individualmente. Nosso processo de desenvolvimento, certificado pelo TÜV Rheinland, atinge o nível de maturidade 3 (“Definido – Praticado”, prática consolidada): nossos processos no contexto da cibersegurança são aplicados de forma compreensível e reproduzível no dia a dia do desenvolvimento.

No contexto dos requisitos normativos para cibersegurança, todo componente desenvolvido sob esse processo é colocado em circulação de forma consistente, aplicando as duas séries de normas mais importantes:

  • IEC 62443 (aplicações industriais)
  • ISO/SAE 21434 (requisitos automotivos)

Nossa promessa para você: A estratégia Security by Design da ifm é um processo reprodutível, firmemente ancorado no ciclo de vida do produto, que atua em todos os produtos, independentemente do caso de uso individual.

A cibersegurança começa no design do sistema

Como controladores, displays, comunicação, redes e aplicações interagem entre si

Defesa em profundidade

Um componente seguro isoladamente não é suficiente – somente a interação de todos os elementos do sistema resulta em um conceito de segurança aplicável.

O fator decisivo é como controladores, displays, redes de comunicação e o usuário devem interagir entre si. Portanto, é de extrema importância conceber, já na fase de planejamento, uma arquitetura de segurança com múltiplas camadas de proteção independentes entre si, que sirvam de base para a TARA (análise de ameaças e avaliação de riscos), levando em conta a integridade e a disponibilidade do sistema como um todo.

A ifm adota um conceito de segurança em múltiplos níveis em sua abordagem de segurança:

  • Foco em disponibilidade e integridade (típico de TO)
  • Defesa em profundidade: mecanismos de proteção multicamadas e independentes entre si
  • Segmentação de rede para limitação de riscos e preservação da independência

Um sistema projetado dessa forma pode permanecer estável mesmo com algumas vulnerabilidades (ver ilustração acima).

Juntos por uma máquina cibersegura

A cibersegurança não se limita a entidades individuais. Todos os agentes econômicos devem iniciar diversas atividades e implementar medidas adequadas no âmbito das obrigações legais:

Fabricante (ifm)

  • desenvolve dispositivos em conformidade com as diretrizes com marcação CE
  • fornece atualizações e documenta características de segurança
  • oferece suporte aos seus clientes por meio de documentação e treinamentos
  • oferece uma plataforma para a notificação de vulnerabilidades no contexto da cibersegurança

OEM / integrador de sistemas

  • é responsável pela segurança, proteção e integridade de todo o sistema
  • integra componentes ao sistema completo, coloca-o em operação e o disponibiliza no mercado

Empresa operadora

  • garante operação segura em campo
  • gerencia atualizações e acessos
  • realiza avaliações regulares de riscos

Seu benefício ao escolher a ifm como parceira de sistema

A ifm apoia as atividades, fornece o portfólio de dispositivos necessário e o conhecimento básico como base para a integração de sistemas em conformidade com as normas.

Encarar os requisitos legais como uma oportunidade

Em 2027, o CRA se tornará obrigatório. Porém, já em 2026, entraram em vigor obrigações de notificação para incidentes de cibersegurança.Com isso, a cibersegurança passa a ser um requisito obrigatório para a comercialização de máquinas móveis no mercado europeu.

O fator decisivo: os requisitos de segurança não podem ser totalmente atendidos no nível dos componentes.Uma parte essencial só é criada por meio da arquitetura do sistema, através da integração de controladores, comunicação e aplicações.

A ifm fornece parâmetros acionáveis por meio de

  • níveis de segurança claramente definidos no contexto da segurança funcional

  • níveis de segurança claramente definidos no contexto da cibersegurança

Assim, os OEMs sabem exatamente

  • que níveis de proteção podem ser alcançados

  • onde medidas do sistema se tornam necessárias

  • quando a responsabilidade deve ser assumida no nível de sistema

A ifm garante que suas máquinas permaneçam atualizáveis a longo prazo, mesmo diante de ameaças e exigências regulatórias em constante mudança. 

Sua vantagem com a segurança regulatória da ifm

A adaptação e a integração precoces de novas exigências regulatórias geram uma vantagem competitiva mensurável para a sua aplicação: em vez de apenas cumprir a conformidade, você posiciona a segurança funcional e a cibernética com medidas comprováveis como uma vantagem competitiva clara em relação aos seus concorrentes.

Tudo para a sua cibersegurança de um único fornecedor

Com a ifm, você obtém uma base completa e documentada para a cibersegurança:

Status de cibersegurança definido

Níveis de segurança específicos (IEC 62443 / prEN 50742*)

A *prEN 50742 será harmonizada sob o Regulamento de Máquinas.

Responsabilidades claras do sistema

Gerenciamento de vulnerabilidades (PSIRT)

Capacidade de atualização ao longo de todo o ciclo de vida

Tudo reunido no manual de cibersegurança e na documentação do produto

Segurança durante todo o ciclo de vida

A TARA (análise de ameaças e avaliação de riscos) torna as ameaças e riscos visíveis antecipadamente e serve de base para zonas de segurança, medidas de proteção e comprovações.

TARA (análise de ameaças e avaliação de riscos)

A ifm garante que suas máquinas permaneçam protegidas a longo prazo, mesmo diante de ameaças e exigências regulatórias em constante mudança.

  • Firmware atualizável para segurança a longo prazo
  • Processo estruturado para o tratamento de vulnerabilidades (PSIRT)
  • Desenvolvimento contínuo em conformidade com as normas atuais

Sua vantagem por meio de segurança de longo prazo e conformidade regulatória

Um caminho claro e documentado para a conformidade com o CRA, o Regulamento de Máquinas e a UNECE R155 — garantindo não apenas segurança regulatória, mas também uma vantagem competitiva sustentável.

Acesso remoto seguro a máquinas móveis

Máquinas em rede precisam de um caminho seguro para diagnóstico, atualizações e serviço. Com o remoteConnect, a ifm complementa a abordagem de cibersegurança com um acesso remoto protegido a controladores, IHMs e outros dispositivos baseados em IP.

Criptografia de ponta a ponta, Zero Trust, direitos de acesso baseados em função e a liberação de conexões diretamente na máquina estabelecem a base para uma manutenção remota segura.

Sua vantagem com acesso remoto seguro e controlado

Menos intervenções presenciais, tempos de resposta mais rápidos e controle total de cada acesso remoto.

Certificados de cibersegurança e documentação

Já no desenvolvimento do produto, a ifm adota o Security by Design: certificações segundo a IEC 62443-4-1 e a ISO/SAE 21434 garantem os mais altos padrões de segurança em todo o processo de desenvolvimento. 

Essa estratégia de cibersegurança é complementada por uma gestão abrangente de segurança da informação: desde 2012, a ifm opera um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) certificado conforme a ISO/IEC 27001, que está sendo continuamente expandido para outras localizações e atende aos requisitos do padrão TISAX para segurança da informação na indústria automotiva.

Descubra aqui todos os certificados e informações adicionais

Perguntas frequentes (FAQ)