• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Câmera com inteligência artificial inovadora para proteção de pessoas e contra colisões

Funcionalidade robusta otimizada para máquinas móveis

Descubra a primeira câmera PMD 2D/3D do mundo com ifm Deep Learning, desenvolvida e produzida na Alemanha e projetada para uso em máquinas móveis. A O3M AI oferece detecção precisa de pessoas e proteção contra colisões em tempo real. Graças à fusão de dados 2D e 3D, a câmera detecta pedestres a até 25 metros de distância e funciona de forma confiável em diferentes condições de luminosidade e climáticas.

A câmera é caracterizada por seu design robusto e pode ser facilmente parametrizada e atualizada por meio do software ifm Vision Assistant. A O3M AI estabelece novos padrões de segurança e eficiência para máquinas móveis. Segurança para pessoas e máquinas significa, antes de tudo, proteger vidas. Além disso, a O3M AI também ajuda a aumentar a disponibilidade da máquina, reduzindo paradas e, consequentemente, economizando custos.
A O3M AI atende a todos os padrões e regulamentos europeus e globais. Proteja seus colaboradores e otimize seus processos de trabalho com a O3M AI.

A câmera O3M AI em detalhes

Vantagens do produto O3M AI

Detecção de pessoas

Diferenciação confiável entre pessoas e outros objetos em tempo real

Deep Learning / Aprendizagem profunda da ifm

O algoritmo próprio da ifm para a detecção de pessoas funciona em um potente processador integrado baseado em IA

Comunicativo

Seja CAN, CANopen, SAE J1939, Ethernet Rápida, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ou MJPEG: a O3M AI está equipada para praticamente todas as comunicações.

Design robusto

Desenvolvida para a utilização em máquinas móveis: extremamente resistente a vibrações e impactos

Fácil de usar

Parametrização e atualização pelo ifm Vision Assistant via Ethernet

Suporte de um só fornecedor

Beneficie-se de uma integração simples e de um suporte competente.
Graças à padronização, a O3M AI pode ser perfeitamente integrada a sistemas de controle e IHMs comuns.

Aplicações

Detecção de pessoas em volta da empilhadeira

Desafio
A visão do condutor da empilhadeira é restringida devido a prateleiras, mercadorias e cargas. Rotas e movimentos imprevisíveis dos colaboradores exigem que o condutor reaja rapidamente para evitar colisões.

Vantagens da câmera O3M AI

  • Detecção precisa de pessoas e obstáculos a até 25 metros de distância
  • Funcionamento confiável em diferentes condições de iluminação e em ambientes de pouca visibilidade, graças à fusão de dados 3D e 2D
  • A advertência contra colisões pode ser focada nas pessoas para reduzir os alarmes

Monitoramento de área ao redor de máquinas de construção

Desafios
Poeira, sujeira e condições de iluminação ruins prejudicam a visão do operador da máquina. A pouca visibilidade, típica nos canteiros de obras, exige reações rápidas diante de pessoas e obstáculos inesperados.

Vantagens da câmera O3M AI

  • Detecta pedestres e objetos a até 25 metros de distância
  • Função confiável em diferentes condições climáticas e de iluminação
  • Advertências somente em caso de risco real de colisão, para reduzir os alertas ao operador ao estritamente necessário

Proteção contra colisão em caminhões de coleta de lixo

Desafios
A visibilidade dos condutores de caminhões de coleta de lixo é frequentemente restrita, especialmente ao dar ré. Ruas estreitas com muitos obstáculos e pedestres que atravessam a pista de repente representam um risco.

Vantagens da câmera O3M AI

  • Diferenciação precisa em tempo real entre pedestres e outros objetos, como veículos
  • Prevenção ativa de colisões e detecção precisa de pessoas e objetos a até 25 metros de distância
  • Evita avisos de colisão desnecessários devido a pequenos galhos de árvores na pista, tendo assim o foco na proteção da vida humana

Proteção contra colisões no setor portuário

Desafios
Nos setores portuários, os veículos geralmente circulam em áreas estreitas e muito frequentadas com possíveis riscos de colisão, especialmente em pontos cegos. Pessoas desatentas aumentam o risco de acidentes.

Vantagens da câmera O3M AI

  • Detecção precisa de pessoas e objetos a até 25 metros de distância
  • O sistema de advertência inteligente alerta se houver risco de colisão com uma pessoa detectada
  • A advertência antecipada reduz colisões e acidentes, aumenta a disponibilidade dos veículos e leva a redução dos prêmios de seguro e das contribuições à associação de seguro de responsabilidade civil dos empregadores

IA para detecção de pessoas e proteção contra colisões

Aprendizagem profunda do mais alto nível - made in Germany, made by ifm

A ifm desenvolveu a primeira câmera PMD 2D/3D do mundo com inteligência artificial que atende a diversos padrões internacionais. O hardware, o software e os algoritmos de IA são de procedência alemã. Tudo de um só fornecedor “made by ifm”.

Customizável, lógica personalizada diretamente na câmera O3M AI

A câmera O3M AI permite executar funções lógicas e matemáticas próprias, pré-processar os dados e mostrar sobreposições específicas na transmissão de vídeos. A instalação é feita facilmente com a ajuda do software ifm Vision Assistant com interface de arrastar e soltar.

Sensor IA 2D/3D confiável com excelente qualidade de imagens

A câmera 2D IA com altíssima sensibilidade à luz oferece imagens extremamente nítidas para a detecção confiável de pessoas. A transmissão dos vídeos é feita através da Ethernet rápida e é compatível com os formatos H.264, H.265 e MJPEG.

Visão geral do sistema

Rede de componentes para máquinas móveis

Perguntas frequentes (FAQ)

O3M AI - Os produtos