• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de vibração
  2. Sensor de vibração de 3 eixos com sensor de vibração CANopen

Sensor para monitoramento de condições com CANopen

Imagine se sua máquina tivesse um anjo da guarda que a vigiasse constantemente, detectasse e sinalizasse proativamente potenciais falhas ainda em estágio inicial. É exatamente isso que oferece o VMB301, o primeiro sensor de monitoramento de condições com interface CANopen.

Seu anjo da guarda para máquinas móveis

Assim como um anjo da guarda atento, este sensor realiza o monitoramento contínuo das vibrações e temperaturas de componentes em máquinas móveis e instalações industriais, detectando anomalias e desgastes antecipadamente antes que eles possam evoluir para danos graves de custos elevados. Com sua largura de banda de alta frequência com 7500 Hz, uma faixa de medição de até 60 g e tecnologia MEMS de 3 eixos, o sensor identifica de forma confiável os danos de alta frequência, como danos ao rolamento, lubrificação insuficiente ou desbalanceamento elevado.

O novo VMB301 é extremamente robusto e foi projetado para operar em condições ambientais adversas. É o companheiro invisível de sua máquina que está sempre pronto para intervir quando for necessário.

O VMB301 em detalhes

Visão geral das vantagens do produto VMB3

Graças à tecnologia MEMS de 3 eixos de alto desempenho, o sensor pode ser usado de forma flexível e fornece resultados de medição precisos em direção axial, vertical e horizontal.

Registro em tempo real contínuo de vários indicadores de condição para detectar deslocamentos, fadiga, atrito, impactos e temperatura da superfície diretamente no dispositivo. O sensor também possui um contador de espectro de carga integrado e um contador para os acionamentos da máquina.

O invólucro de aço inoxidável altamente robusto foi projetado para condições operacionais extremamente adversas. Graças à função interna de autoteste MEMS e ao conector M12, o sensor não requer manutenção e tem alta durabilidade. O LED integrado garante que o estado do dispositivo esteja sempre visível.

Análise integrada de rolamento e desbalanceamento no dispositivo - fácil de usar por meio da interface CANopen

Um resistor de 120 ohms integrado e parametrizável para a terminação do barramento CAN simplifica o comissionamento e diminui os custos.

Aplicações para o sensor de monitoramento de condições

O sensor de monitoramento de condições do tipo VMB registra sinais de aceleração de três eixos de medição e os utiliza para calcular em tempo real, os indicadores de condição que são transmitidos via CANopen de acordo com a CiA-301. Esses indicadores fornecem informações sobre:

  • Deslocamento dinâmico (d-Peak-to-Peak)
  • Fadiga de componentes de máquinas (v-RMS)
  • Aumento do atrito, cavitação (a-RMS)
  • Altos impactos (a-Peak)
  • Danos iminentes em rolamentos (BearingScout™)
  • Desbalanceamento crítico (análise de desbalanceamento)
  • Aumento do desenvolvimento de calor (temperatura da superfície)
  • Maior capacidade de retenção de picos (crista)

Monitoramento de processos e condições de peneiras vibratórias

O sensor monitora continuamente o estado do rolamento (BearingScout™), a lubrificação insuficiente (a-RMS), a energia de vibração (v-RMS), a temperatura da superfície e o deslocamento (d-Peak-to-Peak) no ponto de medição do sensor.

Através do registro em tempo real desses diferentes parâmetros de condição e desempenho, danos nos elementos de amortecimento, nos rolamentos do motor de acionamento e sobrecarga das peneiras vibratórias são detectados antecipadamente, aumentando assim a eficiência das máquinas e reduzindo as paradas não planejadas.

Além disso, o dispositivo oferece a possibilidade de armazenar até 4 segundos de dados brutos sincronizados dos três eixos de medição no dispositivo e transferi-los quando necessário. Isso garante uma análise abrangente e uma resposta rápida a situações críticas.

Detecção de desgaste em componentes rotativos de veículos móveis

O sistema de vácuo em varredoras aspiradoras, a unidade de perfuração de perfuratrizes ou a cabeça de corte de uma segadora estão sujeitos a forças rotativas extremas. Essas forças podem atingir um nível crítico devido ao desgaste do material ou ao aumento do desbalanceamento, levando à parada total da máquina.

O sensor de monitoramento de condições VMB possibilita o controle da vida útil da máquina. É um sensor inteligente que detecta alterações na energia vibratória, inclusive dinamicamente com base na velocidade de rotação da máquina, e pode, assim, detectar danos iminentes com precisão. Dessa forma, o condutor do veículo é avisado com antecedência e pode iniciar intervalos de manutenção planejados para evitar danos maiores e maximizar a vida útil das máquinas.

Detecção de materiais estranhos e monitoramento de impactos em máquinas móveis

A detecção precoce de corpos estranhos indesejáveis em trituradoras de madeira ou nas unidades de alimentação de colheitadeiras de forragem e colheitadeiras combinadas é fundamental para evitar danos graves ao mecanismo de corte. As baterias de alta voltagem ou tanques de hidrogênio em máquinas móveis são frequentemente expostas a condições adversas e podem sofrer danos a longo prazo devido à frequência de impactos intensos.

Com o sensor de monitoramento de condições VMB, você estará perfeitamente preparado para esses desafios: a sua uma ampla faixa de medição de até 60 g e a medição precisa em 3 eixos permite detectar altos impactos causados por materiais estranhos que entram repentinamente. Em caso de desvios críticos, o sensor é acionado imediatamente para proteger suas máquinas e garantir uma operação segura.

Advertência antecipada com monitoramento de condições em aplicações móveis

Os rolamentos de guindastes portuários, bombas centrífugas em caminhões-tanque ou transmissões em máquinas florestais são componentes mecânicos críticos que requerem atenção frequente para evitar uma parada total da máquina.

O VMB atua como olhos e os ouvidos da máquina. O sensor monitora esses componentes continuamente e detecta antecipadamente danos nos rolamentos com o BearingScout™ e também identifica comportamento de cavitação em bombas e problemas de lubrificação de alta frequência em engrenagens, tornando visíveis as alterações nas condições antes que falhas graves ocorram.

Integração perfeita em um ecossistema abrangente

Perguntas mais frequentes (FAQ) sobre o VMB3

Produtos