• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensor 3D inteligente O3M
  2. Detecção de pessoas com a O2M AI

Câmera 2D com detecção de pessoas por meio de IA

Imagem da câmera de detecção de pessoas em fundo escuro

A detecção específica de pessoas para máquinas móveis minimiza os alarmes falsos

A câmera O2M500 é uma câmera 2D com IA potente para a detecção confiável de pessoas em aplicações críticas de segurança. Desenvolvida para máquinas móveis e difíceis de manobrar, a câmera detecta pessoas com confiabilidade mesmo em condições adversas, como baixa luminosidade ou situações complexas.
Com IA integrada, alta capacidade de processamento e qualidade industrial robusta, a câmera O2M AI contribui ativamente para evitar acidentes com pessoas, proteger pessoas e tornar os processos de operação mais seguros e eficientes – Made in Germany. Made by ifm.

A câmera O2M em detalhes

Vantagens do produto

Detecção de pessoas

Detecção confiável de pessoas em tempo real, ignorando outros obstáculos

Aprendizagem profunda da ifm

O algoritmo próprio da ifm para a detecção de pessoas funciona em um potente processador integrado baseado em IA

Comunicativa

Seja CAN, CANopen, SAE J1939, Ethernet Rápida, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ou MJPEG: a O2M AI está equipada para praticamente todas as comunicações

Design robusto

Desenvolvida para a utilização em máquinas móveis: extremamente resistente a vibrações e impactos.

Fácil de usar

Parametrização e atualização através do software ifm Vision Assistant via Ethernet ou por meio de um servidor web integrado

Suporte de um só fornecedor

Beneficie-se de uma integração simples e de um suporte competente.
Graças à padronização, a O2M AI pode ser perfeitamente integrada a sistemas de controle e IHMs comuns

Aplicações

Monitoramento de área em empilhadeiras

Desafio
A visão do condutor da empilhadeira é restringida devido a prateleiras, mercadorias e cargas. Rotas e movimentos imprevisíveis dos colaboradores exigem que o condutor reaja rapidamente para evitar colisões.

Vantagens da câmera O2M500:

  • Detecção confiável de pessoas a uma distância de até 30 m
  • Funcionamento confiável em diferentes condições de iluminação e em ambientes de pouca visibilidade, graças à câmera HDR de alta resolução
  • A advertência de colisão é emitida apenas em relação a pessoas, o que reduz o número de acionamentos falsos e aumenta a aceitação por parte dos condutores

Monitoramento da área traseira em caminhões de coleta de lixo

Desafio
A visibilidade dos condutores de caminhões de coleta de lixo é frequentemente restrita, especialmente ao dar ré. Ruas estreitas com muitos obstáculos e pedestres que atravessam a pista de repente representam um risco.

Vantagens da câmera O2M500:

  • Advertência específica apenas em caso de risco real para as pessoas
  • Prevenção de colisões por meio de detecção antecipada de pessoas a até 30 metros de distância
  • Evita avisos de colisão desnecessários ou devido a pequenos galhos de árvores na pista, tendo assim o foco na proteção da vida humana

Advertência de colisão em máquinas de construção

Desafio
Poeira, sujeira e condições de iluminação ruins prejudicam a visão do operador da máquina. A pouca visibilidade, típica nos canteiros de obras, exige reações rápidas diante de pessoas e obstáculos inesperados.

Vantagens da câmera O2M500:

  • Detecção confiável de pessoas na área de operação e de circulação da máquina de construção, com um alcance de até 30 m
  • Funcionalidade robusta mesmo em condições adversas, como ao entardecer, forte contraluz ou poeira
  • O sistema integrado para a detecção de sujeira da lente objetiva garante um desempenho de detecção constantemente elevado e segurança operacional

IA para a detecção de pessoas

Aprendizagem profunda do mais alto nível - made in Germany. Made by ifm

A ifm aposta em processos e componentes que atendem a todos os padrões internacionais. O hardware, o software e os algoritmos de IA são de procedência alemã. Tudo de um só fornecedor - made by ifm.

Customizável, sua lógica personalizada diretamente na câmera O2M AI

A câmera O2M AI permite executar lógicas e funções personalizadas, pré-processar dados e mostrar sobreposições específicas na transmissão de vídeos. A instalação é feita facilmente com a ajuda do software ifm Vision Assistant com interface de arrastar e soltar.

Sensor IA 2D confiável com excelente qualidade de imagens

A câmera 2D IA com altíssima sensibilidade à luz oferece imagens extremamente nítidas para a detecção confiável de pessoas. A transmissão dos vídeos é feita através da Ethernet rápida e é compatível com os formatos H.264, H.265 e MJPEG. É possível parametrizar até dois fluxos de vídeo de forma independente e transmiti-los simultaneamente.

Visão geral do sistema

Visão geral esquemática de um sistema de controle móvel com controladores, câmeras e sensores para veículos

O2M AI - Os produtos