A Via Y
Porquê Via Y?
A Via Y disponibiliza diretamente estes 95% dos dados do processo, sem recorrer ao controlador. TI e tecnologia de automação são interconectadas pela primeira vez de forma simples e econômica, desde o sensor até ao sistema SAP®.
Aproveite as vantagens da Via Y para soluções inteligentes nas áreas de Monitoramento de condições, Monitoramento de energia, Monitoramento de qualidade, Localização e rastreamento e Serviços remotos.
Interface para interconexão de fábricas.
Os componentes de hardware e software permitem uma ligação em rede direta de todos os sensores e atuadores conectados com um servidor local, através de uma rede Ethernet. Através desta conexão podem ser diretamente lidos os dados da máquina, parâmetros do processo e dados de diagnóstico e processados na TI.
Do sensor até ao sistema SAP.
Pela primeira vez dados de sensor podem ser diretamente transmitidos ao software da empresa, a um nível mundial e abrangendo todas as fábricas. A avaliação da base de dados obtida em tempo real permite um aumento de eficiência na produção e poupança de energia no contexto da Indústria 4.0.
A Via Y até à Fábrica Inteligente.
Ligação em rede completa e utilização ampla dos dados de máquinas e sensores é o objetivo expresso da Indústria 4.0. Parece simples - mas na prática há ainda alguns obstáculos pelo caminho.