Conversores e displays IO-Link
Nas máquinas e instalações existentes, os sensores e atuadores com sinais analógicos ou binários ainda são usados com frequência para controle e regulação. Como parte dos projetos de digitalização e retrofit, os usuários estão procurando maneiras simples de otimizá-los e fazer com que os sinais e dados existentes possam ser aproveitados pela estrutura de TI.
A ifm desenvolveu um extenso portfólio de conversores IO-Link para essas e outras aplicações. Isso permite que sinais padrão, por exemplo, sejam convertidos com facilidade e rapidez em sinais IO-Link e usados pela estrutura de controladores e TI com muitas vantagens. Em contraste com os sinais de controle convencionais, o IO-Link oferece mais informações, mais opções de diagnóstico e evita problemas de CEM.
Encontre aqui o conversor certo para a sua aplicação.
Temas
| Função | Entrada | Saída | Display | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4 - 20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Conversão de IO-Link em sinais analógicos | IO-Link (mestre) |
2 x 4-20 mA |
DP1213 IP 67 DP3213 IP 69K |
||
| 2 x 0-10 V |
DP1223 IP 67 DP3223 IP 69K |
||||
| Conversão de IO-Link em sinais analógicos | IO-Link (dispositivo) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (PT100 ou PT1000) |
1x IO-Link |
Plugues de temperatura | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
|||||
| Função | Entrada | Saída | Display | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (dispositivo) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
monitoramento da velocidade de rotação
|
2 x DI (entrada de pulso, ativação) |
1 x IO-Link 1 x DO ou 2 x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (entrada de contagem, entrada de função) |
1 x IO-Link 1 x DO ou 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x relé NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Função | Entrada | Saída | Display | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Bluetooth IO-Link em linha Captura (leitura) de uma comunicação IO-Link existente entre o dispositivo e o mestre via Bluetooth e o aplicativo para smartphone moneo blue. (incluindo memória de histórico) |
IO-Link (dispositivo) |
IO-Link (mestre) + comunicação sem fio via Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| Adaptador Bluetooth IO-Link Acesso (leitura e gravação) a todos os dispositivos IO-Link (parâmetros e valores de processo) em um mestre IO-Link via Bluetooth e o aplicativo para smartphone moneo blue. O mestre IO-Link também pode ser parametrizado. |
IO-Link (mestre) |
Comunicação sem fio via Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Função | Produto | |
|---|---|---|
| Display IO-Link Pode exibir valores de processo de livre escolha, textos e códigos QR transmitidos pelo CLP. |
E30391 | |
| Display em linha IO-Link Exibe os dados e informações de um sensor IO-Link conectado. |
E30430 | |
| Display mestre IO-Link Exibe dados e informações dos sensores IO-Link ifm conectados a um mestre IO-Link. |
E30443 | |