- Produtos novos
- Monitoramento de condição
- Sinalizadores luminosos flexíveis configuráveis
Sinalizadores luminosos flexíveis configuráveis

- Excelente visibilidade
- Moderna tecnologia LED RGB - vida útil longa, menor estoque
- Diferentes modos configuráveis pelo IO-Link ou pelo menu de configuração
- Disponível também em modelo padrão com entradas digitais
- Montagem simples
Alta performance
Os sinalizadores luminosos funcionam como indicação do estado ou como mecanismos de alerta por toda a fábrica, ex. nas máquinas, em sistemas de transporte e em instalações. Os sinalizadores luminosos inovadores da ifm oferecem uma série de vantagens comparados com os sinalizadores convencionais e são por este motivo também apropriados para aplicações exigentes.
Adaptação flexível
No geral, os sinalizadores luminosos devem ser adaptados às aplicações. Em vez de aparafusar módulos de diferentes cores uns nos outros, a nova tecnologia LED RGB oferece a possibilidade de adaptar, de acordo com as necessidades, os sinalizadores luminosos através do IO-Link ou pelo botão de ajuste (ex. luz contínua, luz piscando, flash, cores variadas, sirene). Com isto se reduz o estoque e a quantidade de modelos.
Versões
Os sinalizadores luminosos DV13xx / DV15xx possuem entradas digitais e podem ser configurados no dispositivo através de um botão de ajuste. Os sinalizadores luminosos DV23xx / DV25xx não possuem botão de ajuste e podem ser controlados e ajustados via IO-Link.
Para ambientes exigentes
Nem água, nem poeira aderem-se à superfície lisa do corpo do sinalizador. Por isso não há adesão de sujeiras. A visibilidade do sinalizador luminoso está assim assegurada a longo prazo. Não há nenhum componente metálico como p. ex. parafusos ou conectores que esteja aparente. Com isso, os sinalizadores são apropriados especialmente para a utilização tanto na indústria alimentícia como na farmacêutica e na química.
Visibilidade ideal
A tecnologia patenteada cria uma grande diferença de contraste entre o ponto luminoso do LED e o arredor. Isto dá a possibilidade ao usuário de obter uma visibilidade ideal, especialmente com luz externa (ex. próximo a janelas grandes das plantas).
Vida útil longa
Devido a tecnologia LED utilizada, o sinalizador luminoso tem uma vida útil muito longa.
Adaptável
Sinalizador luminoso adaptável individualmente graças à tecnologia LED RGB (luz contínua, luz piscando, flash, cores variadas) Com isto se reduz o estoque e a quantidade de modelos. O sinalizador pode ser instalado em diferentes módulos de operação, por exemplo módulo analógico para a visualização do nível. A sirene pode ser configurada com 7 tipos diferentes de sinais sonoros.
Montagem simples
Está incluída uma base para a instalação. Adicionalmente há um modelo com base de montagem que possibilita uma instalação mais alta. Esta base de montagem pode ser girada em 90 graus, podendo assim ser instalada na parede sem acessórios adicionais. Além disso pode-se pedir acessórios para a montagem em poste.