You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Feedback de posição para válvulas de esfera

  • O tipo e a posição da válvula de esfera são visíveis diretamente na instalação
  • Visualização direta graças à indicação de posição flexível para perfurações em T, L e Y
  • O livre ajuste angular dos alvos reduz a quantidade de versões e o estoque
  • Aplicação universal em acionamentos conforme VDI/VDE 3845

Feedback de posição flexível

Os cames de comutação são montados em válvulas de esfera para indicar a posição. Os elementos de amortecimento ajustáveis permitem tanto o uso em aplicações padrões quanto a realização de sinais de feedback de posição individuais.

Alinhamento da válvula de esfera em resumo

A particularidade deste came de comutação é o indicador de posição ajustável da parte de cima do came que pode ser ajustado de maneira flexível na perfuração em L e por meio de um elemento adicional de indicação, também nas perfurações em T e Y. Assim o direcionamento da válvula de esfera é visualizado diretamente e de forma clara na instalação.

Cames de comutação (pucks)