You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Duas vezes melhor: sensores indutivos com valor analógico e IO-Link

  • Detecção precoce de mudanças mecânicas através da medição de distância altamente precisa
  • Medição de distância e ponto de comutação com apenas um dispositivo

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Uso flexível graças às curvas de saída ajustáveis
  • Transmissão de valores de medição sem perdas via IO-Link
  • Mais funcionalidades e compatibilidade total com os dispositivos convencionais

Preparado para o retroajuste de instalações

Os novos sensores analógicos indutivos são totalmente compatíveis para a operação em instalações existentes. Além disso, várias funções e informações estão disponíveis através do IO-Link.

Maior precisão de medição com IO-Link

Por um lado, perdas de conversão ou interferências eletromagnéticas são evitadas graças à comunicação digital. Por outro lado, o alcance de detecção do sensor pode ser livremente escalonado via IO-Link, permitindo assim também ajustar a curva de aproximação. Desta forma, a resolução pode ser maximizada diretamente quando as menores mudanças de distância, tais como as causadas no início do processo de desgastes, devem ser detectadas rapidamente. Se forem conectados ao ERP, os dados digitais podem ser usados para implementar uma manutenção automatizada de acordo com a necessidade.

Acessórios