You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Produtos novos
  2. Cabos e conectores
  3. ecolink M12 / RJ45: cabos Ethernet para aplicações industriais

ecolink M12 / RJ45: cabos Ethernet para aplicações industriais

  • Sem halogênio e sem silicone
  • Vedação ideal mesmo se instalado sem ferramentas
  • Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
  • Grau de proteção IP 65, IP 67
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

ecolink M12 para aplicações exigentes

A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo.

A proteção assimétrica eficaz contra vibrações mantém a rosca M12 fixa na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e duradoura.

A montagem e a desmontagem podem ser feitas manualmente sem uso de ferramentas.

Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.

Produtos