You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensor de umidade: assim você mantém os seus processos em um clima confortável

  • Monitoramento simples de temperatura e umidade do ar para proteger instalações elétricas, quadros de distribuição ou processos de produção
  • “Plug and Play” graças à montagem rosqueada ou sobre trilhos DIN e conexão M12
  • Transmissão de dados através de sinal analógico ou via IO-Link

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Troca simples do sensor graças à parametrização automática quando conectado ao mestre IO-Link

Temperatura e umidade permanentemente sob controle
O sensor de umidade cria transparência e segurança para instalações elétricas e processos de produção sensíveis. Os dispositivos para montagem na parede ou sobre trilho DIN, assim como a conexão padrão M12 garantem uma instalação rápida e sem erros. Dependendo da versão, o sensor transmite a temperatura e a umidade relativa para o controlador de forma analógica ou digital via IO-Link. Desta forma, é possível proteger os painéis elétricos ou bancadas de teste, assim como instalações elétricas expostas de um certo modo às intempéries, tais como máquinas de venda de bebidas, pontos de medição por radar ou máquinas de venda de tíquetes contra falhas de funcionamento ou curto-circuitos causados por umidade. A qualidade dos processos de produção sensíveis à temperatura ou umidade também pode ser assegurada de forma confiável através do monitoramento permanente das condições climáticas pelo sensor de umidade.

Exemplos de aplicação

Segurança para painéis elétricos e servidores

Eletricidade e umidade devem ser rigorosamente separadas. Isso vale também para painéis elétricos em instalações de produção automatizadas. Mas, especialmente nos processos com alto requisito de higiene, por exemplo, na indústria alimentícia, os frequentes processos de limpeza podem causar penetração de umidade nos painéis elétricos, através de uniões roscadas PG, aletas de ventilação, vedações defeituosas ou portas não completamente fechadas. Se a umidade interna ficar despercebida e não secar rapidamente, isso poderá causar corrosão.

Acessórios