You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sistema UHF RFID com antena integrada e grande alcance

Com servidor web integrado para configuração, diagnóstico e monitoramento, assim como interface TCP/IP: alcance de até 3 m ajustável para vários repetidores ao mesmo tempo

  • Servidor web integrado para configuração, diagnóstico e monitoramento
  • Integração em sistemas de TI através da interface TCP/IP
  • Alcance até 3 m ajustável para vários receptores ao mesmo tempo
  • No caso de instalação em ambiente metálico, a antena não é influenciada
  • Sistema RFID UHF EPC Global: Gen2, ISO/IEC 18000-63

Solução RFID com perspicácia
O sistema UHF RFID compacto é apropriado para aplicações de longos alcances. Prático: a unidade de avaliação e a antena estão integradas em um invólucro compacto. Isto economiza espaço e facilita a instalação. Na logística de materiais, por exemplo, o dispositivo pode determinar se o material correto está disponível na quantidade suficiente para a ordem de produção. Assim, o sistema pode ser instalado para dar baixa e alta de estoque em estantes altas. O sistema também pode ser utilizado no controle de instalações. Ele lê parâmetros das máquinas específicos dos produtos da TAG fixada no produto. Esta adaptação individual da máquina ajuda a aumentar a produtividade e a evitar paradas.

Vantagens da solução UHF RFID ifm:

Robusto e ampliável
A antena, a unidade de avaliação e a interface TCP/IP estão integradas em um invólucro compacto e robusto com grau de proteção IP 67. Deste modo, o sistema está perfeitamente apropriado para a aplicação em ambientes industriais adversos.

Antena potente
A antena interna circular polarizada possibilita a instalação em invólucros metálicos, sem que ocorra interferência de recepção.

Servidor web integrado
As unidades de escrita / leitura possuem um servidor web integrado. O usuário faz o login através de um endereço HTTP e tem então acesso completo à configuração do dispositivo.

Interface universal
O dispositivo compacto UHF RFID é ideal para a conexão direta com computadores, PCs industriais ou CLP que não possuem uma conexão padrão de barramento de campo.

Entradas digitais adicionais
O dispositivo possui duas saídas e entradas digitais adicionais, para por exemplo, controlar um sinalizador luminoso.

Estado LEDs
Uma barra luminosa LED de 5 pontos mostra o valor RSSI (intensidade do sinal recebido). Assim é possível visualizar a distância até o TAG.

Áreas de aplicação
O dispositivo compacto DT804 é ideal para aplicações nos setores de localização e rastreamento (track and trace) e rastreabilidade como por exemplo:

  • Rastreamento de produto
  • Controle de acesso
  • Gestão de recursos (asset management)
  • Rastreamento de materiais
  • Estação de montagem

Vantagens:

  • Aumento da produtividade
  • Pontualidade de entrega
  • Controle do movimento de material
  • Evitar paradas
  • Aumento da disponibilidade