1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Processamento industrial de imagens
  4. Otimização de processos de logística

Otimização de processos de logística

Fácil despaletização de pacotes uniformes

  • Despaletização de camadas completas ou pacotes de individuais
  • Possível ativar detecção de separadores
  • Cálculo de itens restantes nos paletes
  • Proteção contra colisão integrada
  • Calibração automática das coordenas das câmeras dos robôs
  • Econômico e ergonômico

Otimização de processos de logística
A despaletização automática, por exemplo de pacotes do mesmo tamanho, caixas, embalagem exterior e recipientes, otimiza os processos de logística através do carregamento dinâmico. O sensor 3D detecta deslocamento de carga e compensa erros de posicionamento com o sistema de despaletização. A indicação de posição e de armazenamento de camadas completas ou de pacotes individuais, permite uma despaletização completamente automática, independente do esquema de paletização. Além dos dados para o controle de robôs, a interface do processo oferece informações para o software de gestão de material e armazenamento. Sistemas de despaletização automáticos oferecem um aumento substancial de desempenho através de instrumentos econômicos de trabalho e reduzem a carga dos funcionários graças a ambientes de trabalho ergonomicamente otimizados.